К архивным публикациям СМИ

Система ввода-вывода Inline расширена для взрывоопасных зон

27.06.2016

Смешанная станция ввода-вывода Inline  

Inline — гибкая система ввода-вывода для электрошкафа

Система ввода-вывода Inline от Phoenix Contact теперь может применяться и во взрывоопасных зонах. Модули Ex-i просто устанавливаются за искробезопасной клеммой питания.

Для этого либо используются исключительно голубые модули Ex-i, либо существующие станции ввода-вывода расширяются из стандартного модуля при помощи новой клеммы изолятора через модуль Ex-i. Серия Inline предлагает большой выбор функциональных клемм и клемм ввода-вывода как для стандартного применения так и для взрывоопасных зон, до зоны 2. Система отличается совместимостью со всеми стандартными системами шин и сетями Ethernet. Систему дополняет множество практичных функций.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.