К архивным публикациям СМИ

Расширение номенклатуры автоматов серии PTCB

27.09.2018

Серия одноканальных электронных автоматов на 24 В дополнилась двумя вариантами с фиксированными значениями номинального тока: 1 и 8 А.

Таким образом, семейство включает шесть устройств с фиксированным номинальным током (1, 2 , 3, 4, 6 и 8 А). Кроме того доступны варианты с возможностью регулировки номинального тока: 1-3 А, 1-4 А, 1-8 А,  с шагом 1 А.

 Имея ширину всего 6 мм, автоматы PTCB обеспечивают распределение потенциалов и защиту от токов перегрузки с существенной экономией монтажного пространства. Система стандартных перемычек CLIPLINE complete позволяет без лишних затрат организовать распределение потенциалов и легко интегрировать ее в существующую систему. Пользователь может объединять обычные клеммные соединители с данными защитными устройствами без использования каких-либо специализированных компонентов.
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
Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.