К архивным публикациям СМИ

Монтаж в здании с трехъярусными клеммами с зажимами Push-in

13.07.2015

Трехъярусная установочная клемма  

Многоярусные клеммы 6 мм² Push-in для монтажа в здании

Новые трехъярусные установочные клеммы PTI 4 с технологией подключения Push-in от Phoenix Contact для подсоединения жестких проводников до 6 мм² напрямую без использования инструмента.

Данные специальные клеммы компактной конструкции соответствуют требованиям в области электромонтажа и формирования распределительных систем. Магистральная шина нулевого провода легко и надежно подключается при помощи защелкивающихся замыкателей без винтов с индикатором состояния. Функциональное отверстие на каждом ярусе обеспечивает простое распределение потенциалов при помощи гибкой системы вставных перемычек. Каждый контакт имеет однозначную маркировку и для дополнительного контроля свой собственный контрольный отвод в функциональном отверстии. Сниженное на 50 % усилие ввода позволяет подключать жестких и гибких проводников с кабельным наконечником от 0,5 до 6 мм² без инструмента. Встроенный рычажок обеспечивает изолированное размыкание с любым инструментом. Оранжевый цвет обозначает нажимной элемент. Это помогает избежать ошибок при обслуживании клеммы. С его помощью можно подсоединять даже гибкие проводники без кабельного наконечника сечением от 0,2 мм².


PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Дополнительные сведения

Запись вебинаров Phoenix Contact

Пропустили вебинар Phoenix Contact или не смогли подключиться к трансляции? Заходите на наш YouTube-канал, где Вы найдете записи всех онлайн-мероприятий.

Запись вебинаров Phoenix Contact
Смотреть

Сделано в России

Номенклатура выпускаемых изделий ООО «Феникс Контакт РУС» включает в себя: клеммы, устройства защиты от импульсных перенапряжений и промышленные ПК.