PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH

PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH в Герренберге, Германия

Наилучшее соединение

Технологический центр для круглых соединителей типоразмеров от M5 до M58.

Phoenix Contact Connector Technology GmbH – это технологический центр для круглых соединителей в составе группы Phoenix Contact. Компания разрабатывает, проектирует и производит наряду с круглыми разъемами типоразмеров от M5 до M58 также и заказные системы кабельной разводки и решения. Приобрести данные изделия можно через всемирную сбытовую сеть компании Phoenix Contact.

Решения для передачи сигналов, данных и питания

Офис компании в Герренберге (Германия) оснащен современнейшим оборудованием для изготовления пластиковой заливки, подготовки кабелей и устройств, монтажа и механического производства.

В широкий ассортимент изделий наряду с круглыми штекерными соединителями для передачи сигналов, данных и питания входят также инновационные гибридные разъемы. Благодаря международным допускам и большому количеству типоразмеров, кодировки и классов защиты на основе данного ассортимента можно создавать индивидуальные решения для подсоединения машин и установок, электроприводов, производственных машин и устройств в приложениях инфраструктуры.

Многолетний опыт

Компания Phoenix Contact Connector Technology GmbH была основана в 1989 году под названием Coninvers GmbH и уже с 1998 года является частью группы Phoenix Contact — с 2002 года она стала стопроцентной дочерней компанией. 

С ноября 2014 года компания носит название Phoenix Contact Connector Technology GmbH. Директором данной компании, насчитывающей около 320 сотрудников, является д-р Кристиан Хельмиг (Dr. Christian Helmig).

Сигнальный соединительный штекер

Сигнальный соединительный штекер  

Сигнальный соединительный штекер

Мы предлагаем нашим заказчикам разнообразные варианты штекерных соединителей типоразмеров от M5 до M23 для передачи сигналов. В зависимости от вашего приложения в наличии варианты с 3 до 19 контактами с обжимным или паяным соединением.

Соединители для передачи данных

Штекерные соединители для передачи данных  

Соединители для передачи данных

Для надежной и быстрой передачи данных в промышленных и инфраструктурных приложениях предлагаются экранированные круглые разъемы M8 и M12 для использования в любых распространенных системах полевых шин и сетей.

Силовые штекерные разъемы

Силовой штекерный соединитель  

Силовые штекерные разъемы

Наши клиенты пользуются преимуществами широкого ассортимента компонентов для кабелей, устройств и печатных плат, включающего изделия от компактного разъема M12 до типоразмера M58 с очень высокой скоростью передачи данных.

Гибридный штекерный соединитель

Гибридный штекерный соединитель  

Гибридный штекерный соединитель

Надежная и компактная передача сигналов, данных и питания в одном штекерном соединителе: наши инновационные гибридные разъемы экономят время и пространство при создании кабельной разводки устройств.

PHOENIX CONTACT Connector Technology GmbH

+49 70 32/92 74 0

Heisenbergstraße 1
D-71083 Herrenberg

Дополнительные сведения