Контрольная колодка - FAME 6/3+1 - 3074099

На рисунке показан вариант

Контрольная колодка, номинальное напряжение: 400 В, номинальный ток: 24 A, тип подключения: Винтовые зажимы, 1. ярус, Расчетное сечение: 6 мм², cечение: 0,2 мм² - 10 мм², тип монтажа: Настенный монтаж, цвет: cерый

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Встроенный прочный коммутационный контакт соответствует самым высоким требованиям, а использование высококачественных материалов обеспечивает возможность надежной передачи сигнальных токов даже после многоразового использования
  • Автоматическое короткое замыкание преобразователя и защищенная от прикосновений конструкция гарантируют наивысшую безопасность в процессе проведения измерений
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 3074099
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626114804
Вес/шт. (без упаковки) 188,400 GRM
Страна происхождения RU (Россия)

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь