Промышленный коммутатор - FL SWITCH SFNB 4TX/FX - 2891027

Коммутатор Ethernet, 4 порта TP-RJ45, 1 порт для оптоволоконного кабеля, 100 Мбит/с дуплексный режим, разъем SC-D, автоопределение скорости передачи данных - 10 или 100 Мбит/с (RJ45), функция Autocrossing

Цена:

Преимущества для Вас

  • Автосогласование скорости и режима работы, а также автоматическая коммутация упрощают установку и монтаж
  • Локальные светодиодные индикаторы состояния
  • Порты RJ45 обеспечивают скорость передачи 10/100 Мбит/с; оптические порты - 100 Мбит/с

Коммерческие данные

Код заказа 2891027
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 289 (C-6-2019)
GTIN 4046356588089
Вес/шт. (без упаковки) 267,000 GRM
Страна происхождения TW (Тайвань)