Встраиваемые разъемы - SACC-DSI-M12MSL4FEM16/0,2GR-1, - 1425629

Встраиваемые разъемы, Мощность, 5-полюсн., Штекеры, M12, L - Power, Монтаж с внутренней стороны, M16 x 1,5, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,2 м, 1,31 мм², Гибкий монтажный провод UL/cUL

Цена:

Преимущества для Вас

  • Для компактных устройств: высокая эффективность при небольших габаритах
  • Удобный для монтажа, оптимизированный контур корпуса XL для ключа размером 19
  • Механическое ограничение момента затяжки для продолжительно стабильного уплотнения
  • Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
  • Сборка и длина проводников на заказ
  • Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
  • Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1425629
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 286 (C-2-2019)
GTIN 4055626425788
Вес/шт. (без упаковки) 34,900 GRM