Проходная клемма - HDFKV 50/Z - 0714095

Проходная клемма, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Винтовой зажим с натяжной гильзой, полюсов: 1, ток нагрузки: 150 A, cечение: 16 мм² - 50 мм², yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: -90 °, ширина: 18,8 мм, цвет: серый

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Принцип монтажа без инструмента упрощает установку на стенке устройства
  • Автоматическая компенсация толщины стенок обеспечивает универсальное применение
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0714095
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 617 (C-1-2013)
GTIN 4046356180191
Вес/шт. (без упаковки) 133,280 GRM
Страна происхождения GR (Греция)