Наши продукты и решения открывают путь в экологичное и устойчивое будущее.
Здесь Вы получите информацию о новых изделиях и актуальных новостях компании Phoenix Contact.
Конфигуратор Heavycon - это онлайн-инструмент для простой, быстрой и безопасной настройки штекерных соединителей. Большое количество возможных комбинаций часто затрудняет выбор правильного решения даже для экспертов. Конфигуратор помогает пользователям выбирать, проверять и визуализировать штекерные соединители и экономит драгоценное время в проектном бизнесе.
Источники питания TRIO POWER для настенного монтажа мощностью до 2,5 кВт теперь имеют зажим Push-in. Устройства с выходным напряжением 24 или 48 B DC отличаются высокой плотностью мощности и высокой эффективностью при компактном дизайне.
Модульные зарядные розетки CHARX connect тип 2 от Phoenix Contact теперь доступны с уменьшенной монтажной глубиной: третье поколение представляет собой оптимизированное решение для гибкой и компактной интеграции в инфраструктуру зарядных устройств.
Phoenix Contact расширяет свой ассортимент сигнальных устройств тремя новыми конфигурируемыми сигнальными колонками серии PSD-SC. Модели имеют до 15 сегментов RGB, различные режимы работы и легко параметрируются благодаря интерфейсу IO-Link.
С новой серией светодиодных сигнальных ламп PSD-SL компания Phoenix Contact предлагает компактное решение для ориентированной на применение сигнализации непосредственно на функции машины. Светильники универсальны, имеют прочную конструкцию и подходят для использования как внутри, так и снаружи помещений.
Phoenix Contact представляет новые неэкранированные штекерные соединители плата-плата серии FP 0.8 SL для передачи данных со скоростью до 52 Гбит/с. Благодаря совместимости с печатными платами экранированных вариантов FP 0.8, штекерные соединители обеспечивают повышенную гибкость при интеграции печатных плат. Замена экранированного и неэкранированного вариантов может быть осуществлена без адаптации печатной платы.