Наши продукты и решения открывают путь в экологичное и устойчивое будущее.
Здесь Вы получите информацию о новых изделиях и актуальных новостях компании Phoenix Contact.
Новые модули контактных вставок Heavycon Power от Phoenix Contact были специально разработаны для сильноточных приложений до 300 А. Сочетание с другими модулями для передачи сигналов, данных и питания в одном корпусе создает очень компактный интерфейс.
Модульный контроллер зарядки переменным током CHARX control от Phoenix Contact является центральным элементом интеллектуальной и перспективной зарядной инфраструктуры. Новое программное обеспечение версии 1.8 не только отвечает текущим требованиям Директивы RED, но и хорошо подготовлено к грядущему закону о киберустойчивости (CRA).
Новые интерфейсы передачи данных (DSI) от Phoenix Contact - это удобное решение для обслуживания шкафов управления и устройств. Благодаря различным интерфейсам, таким как RJ45 и USB, компактные сервисные интерфейсы позволяют быстро и легко подключать дополнительные электрические устройства.
Новые кронштейны POS Panelfix от Phoenix Contact позволяют быстро и легко монтировать фотоэлектрические панели мощностью от 20 до 200 Вт независимо от производителя.
Выпустив Valvetrab US-SPP, компания Phoenix Contact расширяет серию изделий Safe Protection Plus устройствами защиты от импульсных перенапряжений с сертификатом UL для североамериканского рынка. Устройства подходят для всех распространенных типов питающих сетей в соответствии со стандартом NEMA.
Конфигуратор Heavycon - это онлайн-инструмент для простой, быстрой и безопасной настройки штекерных соединителей. Большое количество возможных комбинаций часто затрудняет выбор правильного решения даже для экспертов. Конфигуратор помогает пользователям выбирать, проверять и визуализировать штекерные соединители и экономит драгоценное время в проектном бизнесе.