Экономия времени в течение всего процесса разработки.
Экономьте время в течение всего процесса инжиниринга при помощи нашего программного обеспечения. Воспользуйтесь преимуществами комплексного предложения от цифровых данных артикулов до профессиональных облачных решений. Интуитивно понятная программа для проектирования и маркировки PROJECT complete, а также различные конфигураторы также входят в объем предложения.
Интуитивно понятное проектирование, интеллектуальные функции и настраиваемый пользовательский интерфейс: программа для проектирования и маркировки PROJECT complete представляет собой инновационное решение для проектирования клеммных колодок и несложного создания соответствующей маркировки.
От импорта данных из программы проектирования электросхем до поставки готового продукта – индивидуальные и удобные функции программы охватывают весь рабочий процесс
Изделия, полностью описанные в цифровом формате, а также стандартизированные интерфейсы передачи данных и системные интерфейсы являются основой оптимизированных процессов при изготовлении электрошкафов.
Унифицированное цифровое описание изделия интегрировано в процессы инжиниринга, монтажа, производства и технического обслуживания. Таким образом известны все рабочие состояния в любой момент времени, их визуализация упрощает планирование, анализ и эксплуатацию. Кроме того, цифровые данные артикулов необходимы для производства индивидуальных продуктов по рыночным ценам. Все артикулы COMPLETE line имеют цифровое описание и стандартизированные данные, например ETIM, eCl@ss или UNSPSC. Все цифровые данные можно найти непосредственно в продукте.
Наши конфигураторы помогают найти подходящее изделие или правильное решение для конкретного приложения с учетом индивидуальных требований.
Простая структура меню с фильтрами, изображения изделий в формате 2D и 3D и интуитивно понятный интерфейс позволяют всего за несколько шагов и без ошибок сконфигурировать и заказать необходимое изделие.
Значение дигитализации постоянно растет, требуя интеграции систем анализа данных в рабочие процессы предприятий.
Phoenix Contact предлагает комплексные и учитывающие ваши индивидуальные потребности облачные решения на базе Proficloud. Свяжите производство и разработку в рамках сети, выходящей далеко за пределы вашего предприятия. Proficloud позволяет собирать данные с машин и оборудования в любой точке земного шара и комбинировать большие объемы данных, полученных из различных источников. Предлагаемые современные методы анализа данных позволяют принимать квалифицированные решения, прогнозировать события и оптимизировать процесс оперативного управления.
"$pageName" в