Описание | Язык |
---|---|
скачать референс Светильник ДКУ02, для освещения городских улиц Интерфейсные модули и шлюзы серии Модус компании ОВЕН Проект: Светильник ДКУ02, для освещения городских улиц Новая разработка компании GALAD Светильник ДКУ02 идеален для обеспечения освещения городских улиц, автомобильных дорог среднего уровня транспортной активности, парковок для автомобилей, территорий, которые прилегают к жилым домам, а также разных железнодорожных станций. В список достоинств светильника входит его неподверженность коррозии, устойчивость к вибрациям, пыле- и влаго-непроницаемость. Также он имеет антивандальное покрытие, а его ослепляющий эффект, который действует на прохожих и автолюбителей, значительно снижен благодаря тому, что блоки светильника направлены в разные стороны, что дает возможность сохранить границы освещения. Светильник пригоден к использованию в комплексных системах управления освещением. Конструкционная особенность ДКУ02 заключается в том, что он изготовлен из двух светодиодных блоков, в которых установлено тридцать, либо десять светодиодных элементов. Каждый светодиод имеет мощность 1 Вт. Блоки изготовлены из алюминия. Нижняя основа толщиной 2 мм изготовлена из металлического листа. Светильник можно монтировать на традиционный Г-образный кронштейн или на опору торшерного типа, особенность узлов крепления позволяет это сделать. |
Русский |
"$pageName" в