Оптимизация работы машин и производственных процессов на основе полученных данных.
Чтобы обеспечить конкурентоспособные преимущества на рынке, необходимо максимально эффективно и постоянно оптимизировать процессы. Решение об оптимизации машин и производственных процессов принимается на основе данных машин и установок. Сбор и анализ таких параметров, как расход, поток и температура позволяет выполнять профилактическое обслуживание и таким образом приводит к повышению производительности и сокращению простоев машин.
Наши компоненты для регистрации производственных данных обеспечивают все условия, необходимые для точного преобразования, измерения, контроля, индикации и протоколирования параметров расхода. Кроме того, эти данные могут быть предварительно проанализированы и переданы в облако простым способом при помощи контроллера серии PLCnext Control.
Преобразователи тока PACT трансформируют высокие переменные токи до 4000 A в низкие токи 1 А или 5 A. Измерительные преобразователи тока MCR позволяют регистрировать переменный, постоянный и несинусоидальный ток.
Система управления двигателями и машинами CONTACTRON сочетает в себе функции точного измерения и индикации энергетических показателей с контролем важных параметров двигателей, машин или прочих трехфазных потребителей. Ее пороговые значения коммутации и сигнализации свободно параметрируются.
Сетевые энергоизмерительные устройства EMpro регистрируют и контролируют электрические характеристики ваших машин. Мастер установки на базе веб-технологии позволяет настроить конфигурацию и быстро интегрировать устройства интуитивно понятным способом, а также воспользоваться другими умными функциями.
Контроллер серии PLCnext Control решает не только классические задачи управления, но и регистрирует также производственные данные и после предварительного анализа передает их в Proficloud. ПЛК можно программировать не только на языках МЭК 61131-3, но также на языках высокого уровня или использовать приложения PLCnext Store.
Proficloud позволяет иметь доступ к данным машин и установок в любой части мира. Создайте индивидуальную информационную панель, на основе которой будет производиться оценка и анализ производственных данных. На основе решения Proficloud можно создать систему непрерывного улучшения процессов.
"$pageName" в