Для простого и надежного подсоединения провода.
Пружинные соединения от Phoenix Contact обеспечивают высокое удобство подключения и интуитивное обслуживание. Пружинное соединение превосходно подходит для простой и надежной разводки всех типов проводников от 0,08 до 150 мм² в компактной конструкции.
Технология подключения Push-in (непосредственное подключение) с запатентованной пружинной камерой обеспечивает простоту разводки проводников с кабельным наконечником или жестких проводников без инструмента.
Управляемый одной рукой рычажок обеспечивает возможность простого подсоединения проводников с кабельным наконечником и без него без инструмента.
При помощи стандартной отвертки просто и быстро подключаются большие проводники от 16 до 150 мм² благодаря запатентованной технологии пружинного соединения Power-Turn.
Характерной особенностью пружинных соединений является пружинное контактирование проводника. Усилие контактирования задается пружиной.
"$pageName" в