Системная кабельная разводка для контроллеров

Профессиональная разводка в промышленных условиях

Эффективная кабельная разводка

Выполните соединения компонентов системы автоматизации быстро, наглядно и без ошибок.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Специальная кабельная разводка для контроллеров
    Системная кабельная разводка

    Системная кабельная разводка VARIOFACE для подключения полевого оборудования к контроллеру – просто и без ошибок благодаря штекерным соединениям.

  • Универсальные модули
    Универсальные модули

    Универсальные модули соединяют различные штекерные разъемы с винтовыми или пружинными клеммами по схеме 1:1.

  • Универсальный кабель
    Универсальные кабели

    Универсальные кабели обеспечивают возможность быстрого и безошибочного подсоединения устройства автоматизации к модулям.

Искать в Системная кабельная разводка для контроллеров

Показать все продукты в этой категории

В наше время машины и установки становятся все сложнее. И как следствие увеличивается объем кабельной разводки отдельных компонентов автоматизированной системы. Ассортимент изделий Phoenix Contact включает компактные устройства, которые позволяют упростить процессы проектирования, монтажа и ввода в эксплуатацию. Благодаря этому достигается значительная экономия средств и времени.

Преимущества для вас

  • Универсальные разъемы: винтовые, пружинные зажимы и разъемы push-in
  • Простота монтажа благодаря вставным компонентам
  • Быстрое и безошибочное подключение с помощью готовых системных кабелей
  • Многофункциональность благодаря универсальности компонентов

Ассортимент

Ассортимент системной кабельной разводки  

Обзор компонентов

Требования приложения определяют, какие компоненты ассортимента продукции могут быть использованы.

В системной кабельной разводке для контроллеров используется современный принцип соединения компонентов, при котором специально согласованы друг с другом фронтальные адаптеры, системные кабели и модули.

В отличие от этого универсальные модули не зависят от контролеров и подходят для тех случаев, когда в электрошкафу имеются автоматизированные компоненты с многополюсными штекерными соединителями. Эти модули характеризуются соединением по принципу 1:1. Модули позволяют выполнить упорядоченное подсоединение полевых сигнальных цепей с помощью винтовых, пружинных зажимов или зажимов push-in.

Для распределения управляющего или рабочего напряжения можно использовать распределители потенциалов, которые имеются в различных исполнениях. Благодаря разному количеству полюсов и соединительных клемм обеспечивается гибкость использования.

Универсальные кабели быстро и без ошибок соединяют уровни управления и сигналов.

Индивидуальные требования приложений могут быть реализованы с помощью изделий, изготовляемых на заказ.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Системная кабельная разводка для устройств управления
Referrer: https://www.phoenixcontactpro.ru/