Комбинируйте релейные и аналоговые модули с логическими функциями и интуитивным ПО.
Система PLC logic первой на рынке логических модулей объединяет уровни логики, интерфейса и полевого подключения в одном решении. Для управления и коммутации сигналов ввода-вывода используется только одна компактная система. Комбинируйте по необходимости логический модуль с подходящими релейными и аналоговыми модулями. Модульная конструкция открывает множество вариантов применения.
Широкий ассортимент модулей обеспечивает возможность гибкого расширения системы. Наряду с базовыми модулями имеются модули расширения для решения более сложных задач. Для каждого логического модуля можно выбрать восемь клемм PLC-INTERFACE. Регистрируйте и переключайте до 48 входных и выходных сигналов при помощи одного базового модуля и двух модулей расширения.
Компоненты системы логических реле
1) Базовый модуль
PLC logic шириной всего 50 мм обрабатывает в одном базовом модуле 16 входных и выходных сигналов.
2) Модули расширения
Базовый модуль соединяется с модулем расширения при помощи встроенного штекерного разъема, без использования инструментов.
3) Модуль памяти
Сохраняйте программы или просто переносите на другие устройства.
4) Релейные и аналоговые модули
Модульная конструкция с различными релейными и аналоговыми модулями обеспечивает возможность индивидуального оснащения каналов.
5) Приложение PLC logic
Простая и быстрая настройка параметров и мониторинг благодаря приложению для iOS и Android. При помощи приложения и соответствующего адаптера Bluetooth вы быстро получаете доступ к производственным данным без кабеля.
С системой LOGIC+ вы можете использовать интуитивное ПО для быстрой реализации ваших проектов.
Подберите подходящие компоненты для ваших задач. Простота обслуживания позволяет без труда проводить конфигурирование продуктов и их ввод в эксплуатацию. Созданные программы можно тестировать как в режиме оффлайн на ПК, так и в режиме онлайн в процессе работы.
"$pageName" в