Самым мощным среди наших коммутаторов является модульный управляемый коммутатор GHS. Представляя собой гигабитный коммутатор с опциональной функцией Layer 3, он рассчитан на применение в магистрали системы автоматизации и на подключение к вышестоящей сети предприятия. Большой выбор комбинируемых модулей и применение в рамках PROFINET RT и EtherNet/IP™ обеспечивают при этом высочайшую гибкость.
Управляемый коммутатор GHS благодаря своей модульной конструкции помогает обеспечить необходимое число портов для той или иной промышленной системы
Модульный управляемый коммутатор GHS отличается особой гибкостью применения. Он имеет четыре порта SFP, которые можно оснастить SFP-модулями Phoenix Contact. Четыре свободных гнезда вы можете использовать для гибкой установки передающих модулей:
С помощью станции расширения можно дополнить коммутатор еще четырьмя гнездами для передающих модулей, доведя общее количество портов до 28.
Управляемый коммутатор GHS оснащен дисплеем для удобства конфигурирования и диагностики. Данный дисплей позволяет работать без дополнительного ПО или инструментов. Съемный модуль памяти с настройками конфигурации дает дополнительную возможность для простого конфигурирования.
Просто сохраните настройки устройства на SD-карту, которые сэкономят ваши время и усилия при его последующей замене. Коме того, с помощью этой SD-карты вы можете активировать резервирование сред, а также функцию Layer 3.
Для конфигурирования также можно воспользоваться веб-инструментом управления, командами CLI или программой FL NETWORK MANAGER.
Функция Layer 3 модульного управляемого коммутатора обеспечивает возможность маршрутизации между различными подсетями и эффективной и экономичной передачи данных. Для управления несколькими маршрутизаторами с резервированием коммутатор 3-го уровня поддерживает протокол VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol). Это позволяет использовать функцию маршрутизации по портам (до 28 раз) или управлять несколькими маршрутизаторами с резервированием.
Если вы выбрали коммутатор FL SWITCH GHS без функции Layer 3, то в последующем вы можете в любой момент добавить необходимую лицензию с помощью карты памяти FL SD FLASH L3/MRM.
Управляемый коммутатор GHS | |
---|---|
Скорость передачи | 10/100/1000 Мбит/с |
Контакт для передачи аварийного сигнала | да |
Диапазон температур | –20 °C ... +55 °C |
Напряжение питания | 18,5–30,2 В DC (с резервированием) |
Функции фильтрации | |
Качество сервиса (QoS) | да |
VLAN | да |
Многоадресная фильтрация / отслеживание сетевого трафика IGMP | да |
Резервирование | |
Быстрое связующее дерево (RSTP) | да |
Менеджер MRP / клиент | да / да |
Обнаружение высокоскоростного кольца (FRD) | да |
Поддержка большой древовидной схемы (LTS) | да |
Расширенное кольцевое резервирование 15 мс | нет |
Функции управления | |
Конфигурирование портов, статистика и использование | да |
Протокол канального уровня (LLDP) | да |
Обнаружение конфликтов адресов (ACD) | нет |
DHCP-сервер | Опция 82 |
Интерфейс командной строки (CLI) | да |
Протоколы автоматизации | |
Класс соответствия PROFINET | B |
Компонент IO PROFINET | да |
EtherNet/IP™, расширенная многоадресная фильтрация | да |
Сертификаты | |
Допуск на использование в морских условиях | нет |
Ex-сертификаты | нет |
МЭК 61850-3 | нет |
"$pageName" в