Надежная защита ваших мобильных электронных устройств.
Эргономичные корпуса для портативных устройств серии HCS оптимально подходят для переносных устройств управления измерительных и контрольных устройств, а также для сканеров и устройств идентификации. Полевые корпуса из прочного полимера ABS можно применять в отрасли логистики и распределения, а также в транспортных средствах и производственных системах.
Корпуса для полевых устройств серии HCS имеют модульную конструкцию и позволяют создавать практичный дизайн благодаря различным типоразмерам.
Индивидуальные пленочные клавиатуры от Phoenix Contact легко интегрируются в корпуса HCS.
Дисплеи для корпусов электроники позволяют создавать модули индикации с диагональю экрана от 2,4 до 4,6 дюймов. Они могут использоваться как в мобильных, так и в стационарных корпусах для электроники.
Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.
Корпуса для электроники
"$pageName" в