новинка
Корпуса для электроники с классом защиты IP являются идеальным решением для применения в полевых приложениях.
Полевые корпуса Phoenix Contact с высоким классом защиты подходят для применения в различных системах автоматизации зданий, промышленных и производственных установок в виде стационарного устройства индикации, переносного устройства управления или встроенной системы.
новинка
новинка
новинка
новинка
В держатели серии DCS можно интегрировать TFT-дисплеи различного размера, они надежно защищают переносную и стационарную электронику от механических воздействий, а также от пыли и водяных брызг.
Прочные корпуса серии ECS для применения под открытым небом идеально подходят для защиты чувствительной электроники от пыли, грязи и воды внутри помещений и за их пределами.
Профилированные корпуса серии HC-ALU из алюминия защищают электронные компоненты периферийного оборудования от брызг воды, а также от термического и механического воздействия.
Эргономичные корпуса для портативных устройств серии HCS оптимально подходят для переносных устройств управления.
Универсальные корпуса серии UCS являются идеальным решением для встроенных систем и надежно защищают печатные платы стандартной формы от внешних воздействий.
Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.
Корпуса для электроники
"$pageName" в