Создавайте надежную кабельную разводку при помощи штекерных соединителей постоянного тока с пружинными зажимами.
Проходные детали, штекерные соединители и разнообразные принадлежности: с серией изделий для постоянного тока от Phoenix Contact вы получаете инновационные технологии подключения из одних рук. В ассортимент входят сборные штекеры для быстрого подсоединения для проводников сечением 2,5 мм² до 16 мм², а также система миниатюрных штекеров для интегрированных в здания ФГ-модулей (BIPV).
Монолитные штекерные разъемы постоянного тока от Phoenix Contact подключаются быстро и просто с помощью пружинных зажимов без специальных инструментов. Технология быстрого подсоединения гарантирует стабильное и надежное контактирование проводников.
Проходные детали для постоянного тока SUNCLIX отличаются производительностью и качеством. В наличии компоненты для подключения устройств в виде штифтов или гнезд, подготовленные или для самостоятельной сборки.
Ассортимент компонентов для подключения пост. тока дополняется проводниками, инструментом для монтажа в полевых условиях, контрольными штекерами, заглушками, защитными колпачками и крепежными гайками.
Вы можете получать солнечную энергию не только с крыши, но и со всей поверхности здания. Для реализации данной технологии добычи энергии компания Phoenix Contact предлагает особо компактную штекерную систему постоянного тока SUNCLIX mini для встроенных ФГ-модулей.
"$pageName" в