ПЛК для любых задач: от открытых до миниконтроллеров и специальных отраслевых решений.
Широкий ассортимент ПЛК Phoenix Contact содержит целый ряд инновационных решений для автоматизации. Это контроллеры PLCnext Control, обеспечивающие новые степени свободы, ПЛК для инфраструктуры зданий, а также программные ПЛК. Миниконтроллеры для простых задач и системы управления высокотехнологичными покрасочными линиями в автомобильной промышленности.
PLCnext Control — первые ПЛК на базе открытой платформы автоматизации PLCnext Technology. Новая технология обеспечивает возможность классического программирования согласно МЭК 61131 или на языках высокого уровня: C/C++, C# или Matlab® Simulink®. При этом вы можете свободно использовать свое привычное ПО для программирования — Visual Studio, Eclipse или Matlab® Simulink®.
Получите прямой доступ к Proficloud и воспользуйтесь возможностями индивидуальной интеграции открытого ПО и других технологий будущего.
Выбирайте подходящий вариант из широкого ассортимента ПЛК Phoenix Contact. Используйте программный ПЛК, чтобы превратить ваш промышленный компьютер в мощный ПЛК, или решайте сложные задачи по автоматизации с помощью высокопроизводительного контроллера. Для простых и средних по сложности задач дополнительно предлагаются ПЛК, идеально комбинируемые с предусмотренной системой ввода-вывода.
ПЛК с Niagara Framework на основе Java
Автоматизируйте системы в инфраструктуре зданий, вычислительных центрах и распределенных объектах недвижимости с помощью контроллера ILC 2050 BI.
ПЛК поддерживает все важные протоколы связи в системах автоматизации инфраструктуры зданий. Платформа Niagara-4, разработанная специально для Интернета вещей, позволяет пользователю осуществлять оптимизированное по времени проектирование. Платформа на базе Java дополнительно открывает гибкие возможности планирования, проектирования и визуализации. Также возможно простое расширение сети Niagara с добавлением самостоятельно программируемых функций.
Система подходит для выполнения простых задач в области автоматизации и впервые объединяет уровни логики, интерфейса и полевого соединения в одном решении. Система логических реле объединяет преимущества вставных реле с логическими функциями и интуитивным ПО. Сильные стороны хорошо зарекомендовавшей себя релейной технологии сочетаются с логическими функциями и интуитивным ПО.
Приложение PLC-logic и такие технологии как Push-in и Bluetooth облегчают интеграцию, контроль и управление.
"$pageName" в