Параметры
Тип монтажа
Тип подключения
Расчетный ток
Проходные клеммы, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, Зажимы Push-in, ширина: 7 мм, цвет: черный, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15
Проходные клеммы, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, Зажимы Push-in, ширина: 8 мм, цвет: черный, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15
Проходные клеммы, тип подключения: Круглый кабельный наконечник, Зажимы Push-in, ширина: 10 мм, цвет: черный, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" в