Контактные вставки RJ45 для промышленных штекерных разъемов — компактная передача данных с корпусом D7.
Номенклатура контактных вставок для самых компактных промышленных разъемов Heavycon в размере D7 пополнилась еще одним типом соединения. Новые контактные вставки RJ45 предназначены для подключения кабелей передачи данных (Ethernet или Profinet) в жестких условиях эксплуатации.
При помощи контактных вставок RJ45 для корпусов HEAVYCON D7 можно легко реализовать соединение «кабель-блок», используя стандартные штекеры RJ45 под обжим, RJ45 Industrial (для подключения витой пары без специального инструмента) или получить герметичное соединение двух патч-кордов. Корпуса разъемов Heavycon типоразмера D7 изготовлены из металла и пластика и имеют степень пылевлагозащиты IP65.
Преимущества для Вас:
"$pageName" в