Технология push-in

Нравится 1,5 миллиардам контактов

Технология присоединения push-in – только Phoenix Contact.

Технология присоединения будущего push-in: многолетний опыт в области разработок и ноу-хау Phoenix Contact. Воспользуйтесь преимуществами простой кабельной разводки без использования инструмента от полевых устройств до контроллера с широким ассортиментом изделий push-in. Push-in – оригинальное исполнение от Phoenix Contact.

Преимущества для вас

  • Многолетний опыт в области технологии push-in и более 1,5 миллиардов подключенных контактов являются свидетельством самого высокого качества и безопасности
  • Широкий ассортимент изделий позволяет выполнять кабельную разводку всех компонентов приложений
  • Автоматизированный процесс кабельной разводки: стал возможным благодаря технологии push-in

Запрос на образец

Отправьте здесь запрос на бесплатный образец и брошюру.

Технология присоединения push-in – полный охват от полевых устройств до контроллера

Широкий ассортимент изделий push-in Phoenix Contact позволяет выполнять кабельную разводку всех компонентов приложения простым и быстрым способом.

Ассортимент изделий push-in от Phoenix Contact

Технология push-in – простой и быстрый способ кабельной разводки без использования инструмента

Зажимы push-in  

Технология присоединения push-in – простота в применении, эффективность в соединении

Push-in Technology позволяет выполнять кабельную разводку простым и быстрым способом путем легкого ввода провода. Безопасное подключение без использования инструмента – даже для проводов небольшого сечения от 0,25 мм². Чтобы извлечь провод, нужно просто нажать на кнопку.

Push-in остается и всегда будет самой подходящей для вас технологией прямого подключения.

Push-in – оригинальное исполнение от Phoenix Contact.

Технология push-in позволяет автоматизировать процесс кабельной разводки

Процесс в центре внимания – Phoenix Contact предлагает решения в области оптимизации строительства шкафов управления.

Технология push-in позволяет автоматизировать процесс кабельной разводки

UPDATE специальное издание push-in

UPDATE специальное издание push-in

UPDATE специальное издание push-in

Специальный выпуск нашего журнала для клиентов посвящен технологии push-in. Узнайте, как при помощи изделий Phoenix Contact можно без инструментов выполнить кабельную разводку всей электрической установки от полевых устройств до контроллера. Прочитайте репортажи пользователей, например, производителя лифтов OSMA, который оптимизировал процессы производства за счет внедрения компактных клеммных блоков push-in.

В стремлении снизить технологические затраты производитель установок для розлива Krones принял решение внедрить технологию автоматического монтажа для несущих реек при изготовлении шкафов управления.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48