Штекерный соединитель push-pull M12

Штекерный соединитель push-pull M12

Новый стандарт для технологий автоматизации

Простое соединение, быстрая блокировка: штекерные соединители M12 с внутренней блокировкой push-pull обеспечивают надежное подключение без инструмента. Реализуйте компактные конструкции корпусов даже в ограниченном пространстве и с высокой плотностью прокладки кабелей, например, в автоматизации предприятий.

Преимущества для вас

  • Plug&produce: быстрое, надежное вставление даже в ограниченном пространстве
  • Больше гибкости: подключение устройств M12 для винтовых и штекерных соединителей push-pull
  • Простая конструкция: встраиваемые порты M12 для компактных устройств
  • Навесное соединение: штекерный соединитель с внутренней и внешней блокировкой
  • Высокая перспективность: стандартизированный ассортимент продукции для обеспечения доступности по всему миру

plug&produce

plug&produce  

plug&produce

Благодаря независимой от производителя системе блокировки штекерное соединение производится надежно и удобно – даже на небольшом пространстве. Так вы экономите до 80 % времени на монтаж по сравнению с винтовым соединением.

Больше гибкости

Больше гибкости  

Больше гибкости

Контур M12-Duo дает возможность создавать гибкую полевую разводку с зарекомендовавшими себя винтовыми штекерными соединениями M12 или новой технологией быстрого соединения push-pull. Возможна также простая интеграция устройств push-pull в существующие решения M12.

Более компактные конструкции

Более компактные конструкции  

Более компактные конструкции

Новая концепция M12 PUSH-PULL с утопленными портами M12 для встраивания в корпус заподлицо. Так вы добьетесь компактной конструкции устройства благодаря более высокой плотности монтажа.

Навесные соединения

Навесные соединения  

Навесные соединения

Просто создавайте удлинения в полевых условиях: штекерные соединители с внутренней и внешней блокировкой push-pull позволяют реализовывать навесные соединения.

Высокая перспективность

Высокая перспективность  

Высокая перспективность

Полностью стандартизированный ассортимент продукции push-pull обеспечивает доступность по всему миру. Благодаря стандартизации МЭК 61076-2-010 они совместимы с изделиями разных производителей.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Услуги


Штекерный соединитель push-pull M12

Простая и безопасная система быстрой блокировки


M12 Push-Pull

circular connector with push-pull quick lock


Винтовое крепление корпуса M12 с коррекцией по допуску

Уникальный монтаж на защелках с плавающим положением

Дополнительные сведения