Солнечная энергия является важным носителем возобновляемой энергии. Количество стран, в которых возобновляемые носители энергии признаны мощнейшим источником электроэнергии, постоянно растет. Преимущества фотогальванических энергоустановок не ограничиваются экологической перспективой — снижение системных затрат обусловливает их экономическую конкурентоспособность по сравнению с обычными электростанциями.
В сочетании с ФГ-установки стационарные энергоаккумуляторы становятся все более экономичными и повышают гибкость использования децентрализованных электростанций.
Для оптимальной защиты от перенапряжений таких компонентов установок, как ФГ-модули, инверторы или энергоаккумуляторы, применяются соединительные коробки генераторов, так называемые ФГ-блоки. Кроме того, в зависимости от исполнения ФГ-блоки могут отключать ФГ-модули от генераторной системы посредством пожарного выключателя или выключателя нагрузки.
Phoenix Contact предлагает серию различных готовых к монтажу и подключению ФГ-блоков.
Для подключения ФГ-цепей ФГ-блоки в зависимости от исполнения оснащаются проходными деталями SUNCLIX или кабельным вводами на клеммах Push-in.
Преимуществами штекерных разъемов SUNCLIX и клемм Push-in являются простота установки, а также надежность соединения без необходимости дальнейшего обслуживания.
Каждый стандартный ФГ-блок оснащается элементом компенсации давления. В нем предусмотрена специальная мембрана, которая пропускает воздух, но не пропускает воду. Она обеспечивает надежную защиту от повышенной влажности воздуха и таким образом предотвращает образование конденсата в ФГ-блоке.
Разумеется, при производстве каждого ФГ-блока соблюдаются требования стандарта для комбинаций коммутационных устройств DIN EN 61439-2.
Если вы не нашли подходящий ФГ-блок в представленном ассортименте продукции, свяжитесь со своим контактным лицом по сбыту. В рамках оговоренного объема услуг и диапазона решений мы можем в кратчайшие сроки предложить вам новые варианты.
Конструкция для немедленной установки и подключения.
Открыть бланк
"$pageName" в