Описание |
---|
Скачать референс Проект: Защита от импульсных перенапряжений электрооборудования карьерных экскаваторов. Заказчик: СУЭК-Хакасия. Системный интегратор: ООО «НОРДГРОН». |
Скачать референс Заказчик: Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) Целью создания данной системы является контроль за нахождением металлических частей различного происхождения в потоке транспортируемого угля после выгрузки из железнодорожных вагонов и очистки магнитным сепаратором. |
Скачать референс Телемеханика объектов электроснабжения Заказчик: ОАО «Карельский окатыш», г. Костомукша Исполнитель: ООО «РВ-РТ» Задача Целью технического перевооружения объектов электроснабжения ОАО «Карельский окатыш» является замена ручных приводов разъединителей и заземляющих ножей на моторные, а также внедрение автоматизированной системы диспетчерского контроля и учета энергопотребления (АСДКУЭ) рудника. ООО «РВ-РТ» занимается проектированием, разработкой и внедрением «под ключ» систем автоматизации. Решение Внедряемая система предназначена для автоматизации процесса контроля и управления электроснабжением оборудования промышленной площадки рудника ОАО «Карельский окатыш». |
Описание |
---|
Скачать референс Группа компаний ООО «АСКО» и ООО «Кузбассшахтостроймонтаж» более десяти лет занимаются разработкой и внедрением систем электроснабжения (ЭС), автоматизированного управления технологическими процессами (АСУ ТП) и системами оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ). Компаниями выполнено множество работ для объектов горнодобывающей промышленности - шахт (как на поверхности, так и в горных выработках), обогатительных фабрик, а также объектов тепло- и энергоснабжения в Кузбассе, Казахстане, Якутии и Приморье. Проект Промышленные приложения все в большем объеме используют напряжение 24V DC. При этом от источников питания требуется большая производительность и меньшие размеры. Конструкция автоматических выключателей для защиты вторичных цепей также должна быть адаптирована соответствующим образом. Применение для аналогичных задач автоматических выключателей MCB(Miniature Circuit Breakers) нецелесообразно, ведь они разработаны для защиты электропроводки в зданиях от токов короткого замыкания и перегрузки, тем самым обеспечивая защиту от возгорания. |
"$pageName" в