Назад к обзору

Нефтегаз

Нефтегаз

Описание
Московский НПЗ: АСУ ТП на комбинированной установке по производству МТБЭ [PDF, 1,05 MB]
Заказчик: АО «Газпромнефть - МНПЗ». Системный интегратор: ООО «СУЭР». Задача: Выполнение работ по модернизации, приведению к требованиям норм и правил АСУ ТП на Комбинированной установке по производству МТБЭ и олигомеризата производства № 2 – каталитического крекинга и облагораживания моторных топлив АО «Газпромнефть - МНПЗ».
Производство шкафов пожарной автоматики [PDF, 0,6 MB]
Конечный клиент: ООО «Сибур Тобольск» (подразделение ООО «ЗапСибНефтехим»). Заказчик: АО «АРМО-ГРУПП». Системный интегратор: ООО «АВАТРИ». Задача: Производство шкафов пожарной автоматики согласно ТУ 26.30.50-001-66793309- 2017-2012, в соответствии с требованиям Технического регламента «О требованиях пожарной безопасности», ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики».
Описание
Изготовление стационарного насосного блока, на базе буровых насосов типа F1600 с частотно-регулируемым приводом [PDF, 0,55 MB]
Заказчик: АО «Сибирская Сервисная Компания». Системный интегратор: ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы».
Станция телемеханики нового поколения на базе контроллера Phoenix Contact [PDF, 0,64 MB]
Заказчик: ОАО «Газпромнефть». Системный интегратор: ООО «ПКБ АСУ-нефть» (г. Тюмень). Проведены испытания СУ СТМ на базе контроллера PHOENIX CONTACT на объектах «Газпром нефть». Превосходное качество сборки и комплектующих станций телемеханики предопределяет выбор Заказчика в пользу продукции ООО «ПКБ АСУ-нефть».
Радиоуправление буровым насосом с электроприводом постоянного тока. Заказчик: ООО «УК «Татбурнефть» [PDF, 3,38 MB]
ООО «УК «Татбурнефть» – одна из крупнейших компаний Республики Татарстан, специализирующаяся на разведке и разработке нефтяных месторождений. Проект: Система беспроводного управления буровым насосом с диспетчерского пункта управления. Система внедрялась на буровой установке БУ-2000/125ЭП зав. 12 скв.14426 НГДУ «Джалильнефть».
Пятый пусковой комплекс Анжерского НПЗ. Нефтеперерабатывающая установка ЭЛОУ-АТ мощностью 800 тыс. тонн нефти в год [PDF, 0,48 MB]
Интегратор: ООО «Аккурат -Инжиниринг».
Скачать референс [PDF, 0,67 MB]
Группа компаний «СМС-Автоматизация» – это коллектив, состоящий более чем из 400 специалистов. Штаб-квартира группы и основные ресурсы находятся в Самаре. Офисы и производственные площадки расположены также в Москве, Новокуйбышевске, Чапаевске, Балаково и Тольятти и занимают более 2000 кв.м. В составе группы компаний функционируют Институт промышленной автоматизации и Завод автоматизированных систем.
Система линейной телемеханики газопроводов на базе СТН-3000 [PDF, 0,44 MB]
Заказчик: ОАО «Газпром». Системный интегратор: ЗАО «АТЛАНТИКТРАНСГАЗСИСТЕМА»
Автоматизированные системы управления энергоснабжением газопровода «Южный поток», участок «Петровск – Писаревка» [PDF, 0,39 MB]
Заказчик: ОАО «Газпром». Системный интегратор: ОАО «Газпром автоматизация» На сегодняшний день ОАО «Газпром автоматизация» является одной из ведущих компаний в области автоматизации технологических процессов предприятий газовой отрасли. Включает в себя 20 дочерних предприятий, среди которых научно-исследовательские и инжиниринговые подразделения, заводы, специализированные монтажно-наладочные фирмы и отраслевой метрологический центр. Обладает необходимым опытом и современной инфраструктурой. ОАО «Газпром автоматизация» обеспечивает полный комплекс услуг по НИОКР, проектно- изыскательским работам, производству, поставке, монтажу, пуско-наладочным работам, сервисному и техническому обслуживанию и капитальному ремонту систем АСУ ТП, ИУС, метрологии, связи, телекоммуникаций, КИПиА, энергетического оборудования. Обладает необходимым опытом и современной инфраструктурой. Задача Автоматизированные системы производства ОАО «Газпром автоматизация» обеспечивают мониторинг технологических параметров и управление крупными технологическими объектами газовой промышленности, поэтому при разработке технических решений, лежащих в основе автоматизированных систем, вопрос надежности стоит на первом месте. Необходимо учитывать возможное влияние электромагнитных полей, образующихся при грозовых разрядах и коммутациях в питающей сети, а также статических зарядов, образовавшихся в процессе работы технологического оборудования.
Ускорение процесса маркировки [PDF, 0,81 MB]
Компания «СМС-Автоматизация» является одним из крупных системных интеграторов в России, занимается созданием и поддержкой систем промышленной автоматизации (АСУ ТП), является официальным партнером компании Phoenix Contact Для реализации крупных проектов критичных к времени исполнения потребовалось сократить время монтажа маркировки с готовыми надписями. Необходимо было распечатать требуемые надписи на чистой маркировке, а затем установить её в шкафы систем автоматизированного управления.
Система автоматического управления газораспределительной станцией [PDF, 0,58 MB]
Системный интегратор: ООО «Элком+» Компания Элком+ специализируется на внедрении комплексных проектов в области систем технологической связи и автоматизации. Направления деятельности компании 1. Проектирование систем технологической связи и АСУ ТП. 2. Системная интеграция в области технологической связи и АСУ ТП. 3. Разработка программного обеспечения для систем технологической связи. Задача Производство и внедрение системы автоматического управления газораспределительной станцией на теплоэлектростанции. В техническом задании предъявлено требование о 100% аппаратном резервировании технических средств и повышенные требования к надежности системы. Решение Система автоматического управления газораспределительной станцией «ЭЛТА-САУ» (далее САУ ГРС) представляет собой программно-технический комплекс (ПТК), предназначенный для автоматического контроля, автоматизированного и автоматического управления технологическими процессами и оборудованием ГРС, применяемой для подачи потребителям товарного газа в заданном объеме с определенным давлением, необходимой степенью очистки и одоризации.

Нефтегаз

Описание Язык
Скачать референс [PDF, 0,61 MB]
Модернизация системы мониторинга и анализа параметров эксплуатации скважин Заказчик: ОАО «Самотлорнефтегаз» – ТНК-ВР, г. Нижневартовск Системный интегратор: ОАО «НижневартовскАСУнефть».
Русский
Скачать референс [PDF, 0,67 MB]
Автоматизация мини-НПЗ в республике Калмыкия и Волгоградской области, Россия Заказчик: Восемь типовых мини-НПЗ на территории Республики Калмыкия и Волгоградской области. Системный интегратор: ООО «Мезон» г. Волгоград В результате автоматизации на нефтеперерабатывающих заводах достигнуты следующие показатели и возможности: возможность наблюдения за технологическими параметрами без необходимости присутствия во взрыво- или пожароопасной зоне; отсутствие на производственных участках щитов силового питания исполнительных механизмов; централизованный контроль и управление технологическими процессами с АРМ оператора; отсутствие «человеческого фактора» при поддержании рабочих параметров; возможность последующего анализа событий и параметров; безопасность для жизни и здоровья людей при эксплуатации системы; улучшение качества производимой продукции.
Русский
Скачать референс [PDF, 0,44 MB]
Система автоматического сбора и передачи технологических параметров о состоянии Газорегуляторного Пункта Заказчик: ОАО «Волгоградгоргаз», г. Волгоград ОАО «Волгоградоблгаз», г. Волгоград Системный интегратор: ООО «Волгопромавтоматика» г. Волжский В декабре 2009 года инженеры ООО «Волгопромавтоматика» совместно со специалистами ОАО «Волгоградгоргаз» ввели на 10 объектах в опытную эксплуатацию «Систему автоматического сбора и передачи технологических параметров о состоянии Газорегуляторного Пункта». В настоящее время системой телеметрии охвачено 34 ГРП. Внедрение на объекты системы телеметрии позволило получать общее состояние газового хозяйства города в режиме реального времени. В настоящее время система обеспечивает стабильный контроль над технологическими параметрами, позволяет за счет модульной структуры контроллера производить изменение числа и характер контролируемых параметров системы, также позволяет сэкономить на услугах связи.
Русский
Скачать референс [PDF, 0,58 MB]
Автоматизированная система управления технологическими процессами газового хозяйства автономной электростанции на Нижне-Шапшинском месторождении Заказчик: ЗАО «ЮграГазПроцессинг», г. Ханты-Мансийск Системный интегратор: ООО «СибПроектАвтоматика», г. Тюмень Для обеспечения электроэнергией всего комплекса сооружений Нижне-Шапшинского нефтяного месторождения компании ОАО "НАК "АКИ-Отыр" была спроектирована и построена автономная электростанция, работающая на попутном нефтяном газе. Проект автоматизированной системы управления подготовкой газа для автономной электростанции построен полностью на оборудовании Phoenix Contact.
Русский
Скачать референс [PDF, 2,29 MB]
Автоматизированная система управления распределением газа. г. Хабаровск. Заказчик: ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», КГУ «Служба заказчика топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края» г. Хабаровск. Системный интегратор: ООО «Континент-Тау» г. Хабаровск. Автоматизированная система управления распределением газа "Газоснабжение г. Хабаровска". Система предназначена для: безаварийной и оперативной работы по учету отпуска газа потребителям, мониторинга технологических параметров, контроля исправности оборудования на крановых узлах и на станциях катодной защиты, контроля доступа в помещения крановых узлов, формирования информации для оперативного персонала аварийно-диспетчерских и руководящих служб, дистанционного управления задвижками в случае аварийных ситуаций, проведения регламентных работ или при задолженности потребителей газа.
Русский
Скачать референс [PDF, 0,17 MB]
Решения Phoenix Contact для нефтегазовой отрасли Заказчик: ОАО «Газпром» Системный интегратор: ЗАО «Спецпожинжиниринг» Структурная схема автоматической системы пожарной сигнализации, контроля загазованности и пожаротушения установки комплексной подготовки газа УКПГ Ямбургского газоконденсатного месторождения (ЯГКМ)
Русский
Скачать референс [PDF, 0,26 MB]
Решения Phoenix Contact для нефтегазовой отрасли, нефтехимической, химической и целлюлозно-бумажной промышленности Заказчики: ОАО «Лукойл», ОАО «Юкос», ОАО НГК «Сибнефть», ОАО «ТНК-ВР», ОАО НГК «Славнефть», ОАО «Башнефть», ОАО «Нафтан», ОАО «ТАИФ», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», ОАО «СИБУР Холдинг», МХК «Еврохим», Холдинг «ФосАгро», ОАО «Куйбышевазот», ОАО «Щекиноазот», ОАО «Тольяттиазот», ОАО «Усть-Илимский ЛПК», ОАО «Светогорск» Системный интегратор: ООО «Иокогава Электрик СНГ» В большинстве своих системных проектов Yokogawa Electric применяет оборудование Phoenix Contact, которое прекрасно показало себя в условиях низких температур, повышенной вибрации, агрессивной промышленной среды…
Русский
Скачать референс [PDF, 0,32 MB]
Комплекс технических средств КТС АСУ Э КС «Жирновская» Заказчик: ООО «Волгоградтрансгаз» Системный интегратор: ОАО «НПО Промавтоматика» Оборудование Phoenix Contact, используемое в проекте для подключения к ПЛК входных и выходных дискретных сигналов, а также для передачи сигналов по линиям ВОЛС, продемонстрировало хорошую работоспособность в суровых условиях Заполярья…
Русский
Скачать референс [PDF, 0,59 MB]
Система телемеханики СТН-3000 и система диспетчерского управления СПУРТ Заказчик: ОАО «Газпром» Системный интегратор: АО «АтлантикТрансгазСистема» (АТГС) Система телемеханики СТН-3000 является современной интегрированной системой для комплексной автоматизации территориально-распределенных объектов. Программно-технический комплекс СПУРТ в системе СТН-3000 осуществляет обмен информации между объектами и уровнями управления в реальном масштабе времени…
Русский
Скачать референс [PDF, 0,59 MB]
Решения ЗАО «ЭлеСи» для нефтегазовой отрасли Заказчик: ОАО «АК «Транснефть», ОАО «АК «Транснефтепродукт», ОАО НК «Лукойл», ОАО «ТНК-ВР Холдинг» Системный интегратор: ЗАО «ЭлеСи» Системы автоматики и телемеханики применяются для сбора и передачи информации о состоянии подконтрольного объекта, а также дистанционного управления технологическим оборудованием…
Русский

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48