Трансформаторы, в которых для изоляции используется масло, требуют особого подхода. Так при наличии опасных для водных ресурсов жидкостей в объеме один кубический метр и более энергоснабжающая организация должна выполнять специальные требования к эксплуатации таких систем.
Использование трансформаторов с масляной изоляцией связано с опасностью утечки и попадания масла в окружающую среду. Для предотвращения этого сценария применяются трансформаторы на специальных поддонах, которые улавливают масло в нештатных ситуациях.
Поскольку трансформаторные поддоны подвержены погодным воздействиям, в них регулярно скапливается дождевая вода, которую нужно вовремя откачивать. При этом нужно учитывать состояние откачиваемой воды — нет ли в ней вытекшего из трансформатора масла. Таким образом, ранее персонал Westnetz GmbH выборочно проверял уровень воды в поддонах трансформаторов и по мере необходимости опорожнял резервуары. Новая система призвана облегчить оператору сети эту задачу, своевременно информируя о росте уровня воды в трансформаторных поддонах и достижении критического уровня.
В связи с большим удалением трансформаторов друг от друга время, необходимое для их обслуживания, очень велико. Поэтому очень важно владеть информацией о текущем уровне заполнения на каждом объекте. Для реализации такого контроля компания Phoenix Contact использует систему автоматического уведомления центра управления по электронной почте и SMS. Ультразвуковой датчик измеряет текущий уровень воды и непрерывно сопоставляет его с двумя предельными значениями. При достижении одного из предельных значений система передает в центр управления электронное сообщение, а на месте загорается красная сигнальная лампа.
При достижении критического предельного значения отправляется SMS в дежурную службу. После визуальной оценки дождевой воды на предмет загрязнения маслом автоматически запускается процесс откачивания. Если в воде все-таки присутствует масло, дополнительный стержневой зонд инициирует немедленное прекращение процесса откачивания. Все поступающие данные передаются с помощью технологии GPRS/EDGE по сети мобильной связи.
В части обмена данными эксплуатирующая организация делает ставку на систему дистанционного управления ReSy+. Новая система контроля основана на миниконтроллере ILC 150 GSM/GPRS. Аналоговые величины регистрируются платой IB IL AI2/4-20 со степенью защиты IP20 из установочной системы Inline. Встроенный в ILC 150 GSM/GPRS веб-сервер служит для пусконаладки системы контроля.
Отображение параметров конфигурации и диагностической информации организовано простым и удобным способом через веб-интерфейс. Компактный источник бесперебойного питания Mini-DC-UPS/24DC/2I гарантирует работу всех подключенных к электрической установке потребителей на 24 В как в исправном состоянии электросети, так и в случае возникновения неисправности.
После внедрения новой системы контроля уровня на основе промышленной технологии дистанционного управления компания Westnetz GmbH может более эффективно управлять своим сервисным персоналом. Основные компоненты поставляемого компанией Phoenix Contact шкафа управления сертифицированы и имеют допуск органов строительного надзора. Кроме того, решение соответствует применяемым нормативным актам и требованиям Закона ФРГ о регулировании водного режима (WHG), Постановления об установках для работы с опасными для водных ресурсов веществами (VAwS) и Объединения по строительству промышленных объектов (AGI).
"$pageName" в