Более 80 лет компании группы EAM обеспечивают безопасное и надежное электроснабжение около 1,4 миллионов людей в центральной Германии. Около 50 000 км электросетей и газовых трубопроводов, а также 71 подстанция обслуживаются дочерней компанией Energienetz Mitte.
Условием надежной и безопасной эксплуатации электросетей является быстрое распознавание неисправностей. Для этого постоянно контролируются различные значения, как то: сила тока и напряжение. Для мониторинга применяются цифровые реле защиты сети — они берут на себя отключение и переключение неисправных проводников или трансформаторов. Когда реле защиты сети обнаруживает неисправность питающего проводника, силовой выключатель данного проводника получает запускающий сигнал и проводник отключается.
Надлежащее функционирование реле защиты сети регулярно проверяется в рамках контроля защиты. Группа EAM использует вставной вариант контактирования. После создания соединения сначала при помощи поворотного переключателя замыкаются накоротко измерительные преобразователи, а затем прерывается сигнал „Силовой выключатель отключен“. Только после этого шага можно приступать к самому контролю функционирования. Поскольку в сетях среднего напряжения обычно устанавливается только одно защитное устройство, то на протяжении проводимого контроля отсутствуют все функции защиты.
Для простого и безопасного проведения защитных испытаний компания Phoenix Contact разработала штекерную систему контроля Fame. Данная система объединяет большое количество необходимых коммутационных операций в одном процессе вставления контрольного устройства. Больше нет необходимости в использовании переключателей — все коммутационные операции производятся принудительно путем вставления контрольного штекера. Последовательность контактирования, разделения и замыкания накоротко измерительного преобразователя задается штекером и поэтому всегда правильна.
В отличие от нажатия на выключатель в любой момент времени обеспечен стопроцентный контакт перекрытия. Безопасность еще больше повышается при использовании полностью собранных контрольных штекеров. Благодаря постоянно подключенным контрольным проводникам, оснащенным системным штекером контрольного устройства, отпадает необходимость подсоединения измерительных проводников. Это устраняет еще один источник ошибок и дополнительно ускоряет контроль защиты.
«Существенной причиной перехода на использование Fame является очень быстро повышающаяся комплексность установок, которая влечет за собой усложнение испытаний защиты», — поясняет Маркус Хозе, отвечающий за проведение испытаний защиты в трансформаторных подстанциях компании Energienetz Mitte. Ранее применяемые испытательные кнопки уже давно устарели. Они больше не соответствуют современным техническим требованиям, имея контакты только для трех сигналов тока и трех сигналов напряжения, а также одного сигнала выключения. «В противопоставление им, — по словам Хозе, — при помощи всего одного штекера Fame можно проверять всю установку в целом или все системы защиты». Поэтому он намерен оснащать и все новые установки системой Fame.
Также контроль при помощи системы Fame можно надежно и просто проводить в даже установках, которые не могут быть разблокированы. Во время проверки при помощи контрольного штекера можно подключить резервное защитное устройство. Это позволяет обеспечить защиту сети даже во время проведения контроля защиты.
Эта обеспечивающая постоянную безопасность сети специальная функция может применяться при отказе защитного устройства, когда сотрудник просто и быстро подсоединит при помощи штекера Fame промежуточное устройство защиты. При отказе защитного устройства или его неисправности дежурный сервисный персонал, не имеющий специального образования в области защиты, может просто заменить неисправное защитное устройство, используя штекер Fame. Это позволяет быстро устранить ошибку, а неполадки в сети сводятся к минимуму. На следующий день специализирующийся на защитных устройствах инженер заменит неисправное устройство, не оказывая влияния на сеть.
"$pageName" в