Назад к обзору

Безопасность оборудования и персонала: Rheinenergie создает новую станцию в Кёльне

Обзор

Распредустройство среднего напряжения на трансформаторной подстанции Ворринген  

Распредустройство среднего напряжения на трансформаторной подстанции Ворринген

  • На территории Кёльна и за чертой города Rheinenergie AG эксплуатирует распределительную электрическую сеть.
  • Для обеспечения данной области электроэнергией поставщик эксплуатирует электросеть 110 кВ, а также подключенную к ней сеть среднего напряжения.
  • В ходе постоянного расширения сети и ее модернизации была обновлена важная распределительная станция.
  • Благодаря использованию штекерной системы контроля Fame при периодических проверках технологий защиты существенно повышается безопасность установки и персонала.

Применение

Распредустройство на трансформаторной подстанции Ворринген 1963 года  

Старое распредустройство 1963 года

Новая станция для обеспечения безопасности при подаче энергии была сооружена в районе Хорвайлер на севере Кёльна. До этого снабжение районов Роггендорф и Теменхофен электричеством обеспечивалось возведенным в 1963 году распредустройством.

Тогдашнее сетевое подключение 25 кВ и относящиеся к нему трансформаторы были разобраны уже несколько лет назад, так что распредустройство можно было использовать только для распределения электроэнергии на уровне напряжения 10 кВ.

Профиль клиента

Расположенный в Кёльне региональный поставщик энергии (электричество, газ, вода и тепло) Rheinenergie AG обеспечивает около 2,5 миллионов людей, промышленность, магазины и фирмы электроэнергией и питьевой водой.

Общая длина всей энергосети, включая все уровни напряжения, проводники и кабели, составляет около 19 000 километров.

Карстен Мартин из Rheinenergie AG в Кёльне  

Карстен Мартин из Rheinenergie AG в Кёльне

«Эксплуатация старой установки была нерентабельна», — объясняет технолог защитных систем Карстен Мартин (Karsten Martin) из Rheinenergie AG. «Для новой станции мы построили не такое большое здание». При этом необходимо было также повысить безопасность эксплуатации и надежность энергообеспечения.

Решение

Rheinenergie производит модернизацию своих сетей при помощи штекерной системы контроля Fame  

Rheinenergie производит модернизацию своих сетей при помощи штекерной системы контроля Fame

Новое распредустройство среднего напряжения в Воррингене питается электроэнергией от трех подводов из трансформаторной подстанции Фюлинген. Состоящая из 22 панелей установка питает 28 близлежащих станций местной сети по двум кольцам. Наряду с питающим подстанцию трансформатором в наличии еще один трансформатор производительностью 630 кВА, снабжающий напрямую близлежащих потребителей. Новые распредустройства были изготовлены компанией Elatec Power Distribution GmbH. Технологии удаленного оповещения поставлены кёльнским предприятием SAE IT-systems GmbH & Co. KG.

«Коммутационный шкаф низковольтного напряжения с компонентами управления мы планируем сами, ввод в эксплуатацию тоже проводим мы», — поясняет г-н Мартин. «Это существенно упрощает обслуживание и планомерную проверку установки». Немаловажную роль в столь значительном упрощении процессов также играет система контроля Fame. Так компания Rheinenergie установила собственный квазистандарт, обязательный к применению во всех новых установках.

«Поскольку коммутационная последовательность сконфигурирована в измерительном штекере, при необходимости нужно модифицировать только шунтирование штекера», — подчеркивает Мартин. «Например, если мы хотим подсоединить амперметр для измерения токов преобразователя в режиме эксплуатации, мы можем удалить короткозамыкающие перемычки». При этом опережающее контактирование обеих контактных зон пружины в основном блоке обеспечивает возможность подсоединения без какого-либо прерывания цепей преобразователя. Цепи срабатывания отсоединяются перед разделением цепей сигналов и преобразователя. Для этого контрольные штекеры Fame оснащаются штифтами трех вариантов длины, которые можно конфигурировать для каждого полюса.

Удлиненные штифты на контактах внешней цепи предотвращают непреднамеренное срабатывание силового выключателя при подключении и проверке. «Коммутационная последовательность устанавливается заранее в штекере, — говорит Мартин. — Простои вследствие ложного срабатывания отсутствуют».

Заключение

Гибкость, модульность, а также безопасность системы контроля Fame обеспечивает для Rheinenergie множество преимуществ. Мартин сообщает: «Сконфигурированные в соответствии с нашими пожеланиями решения изделий из ассортимента Fame имеют собственные номера артикулов — нам не нужно конфигурировать их заново при каждом заказе».

При подключении реле защиты технологии соединения Phoenix Contact открывают еще ряд преимуществ, в них, так же как и в самой штекерной системе контроля, опережающее короткое замыкание уже интегрировано в штекерный соединитель. «Мы и в будущем для постоянной модернизации и расширения сети будем использовать штекерную систему контроля Fame производства Phoenix Contact», — сообщает Мартин.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48