Назад к обзору

Платформа дистанционного управления и автоматизации smartRTU

Мониторинг рабочих показателей является существенным условием для эффективного расширения и надежной эксплуатации энергосетей. При этом также важную роль играют возможности простой настройки параметров, анализа, логической связи и передачи сигналов и значений.

Платформа дистанционного управления и автоматизации smartRTU позволяет быстро вводить в эксплуатацию и легко управлять приложениями. Управление или настройка параметров осуществляется посредством веб-браузера и не требует от оператора знания основ программирования. Благодаря модульному принципу можно легко подключать дополнительные устройства, например, индикаторы короткого замыкания и заземления, и таким образом реализовывать различные приложения.

Преимущества для вас

  • Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря простой интеграции специфических измерительных устройств
  • Простая настройка конфигурации при помощи адаптируемого веб-интерфейса на месте или дистанционно
  • Последовательная передача данных посредством VPN между системой управления сетью и полевым приложением
  • Использование рабочих данных и состояний энергосети для оптимизации процессов эксплуатации и инвестиций

Контроль и управление энергетическими сетями

Управление распределительной сетью на базе данных  

Управление распределительной сетью на базе данных

Устройства smartRTU разработаны специально для контроля и управления распределительными сетями. Это также включает управление запитыванием децентрализованных установок для выработки электроэнергии.

Программное обеспечение позволяет просматривать комплексные варианты применения в наглядном веб-браузере. Таким образом, технические специалисты могут выполнять комплексную настройку параметров без специальных знаний основ программирования. Полученные рабочие данные и состояния энергосети используются для оптимизации процессов эксплуатации и инвестиций.

Простая настройка параметров при помощи программного обеспечения

Простой ввод в эксплуатацию в ходе настройки параметров  

Простой ввод в эксплуатацию в ходе настройки параметров

Дистанционная и автоматизированная система позволяет настраивать параметры дистанционным способом или локально при помощи простого веб-браузера. Это касается всех функций, поэтому нет необходимости в программировании или использовании дополнительных средств инжиниринга.

Система smartRTU позволяет выполнять комплексную обработку и предоставлять информацию о статусах и событиях.

Обработка рабочих состояний, передача сигналов и принятие соответствующих мер

Безопасная передача данных  

Безопасная передача данных

Сообщения о рабочих состояниях и результаты измерений передаются в вышестоящие станции дистанционного управления или системы управления с учетом всех актуальных предписаний об информационной безопасности. При этом сигналы передаются в параллельном режиме при помощи стандартизированных протоколов, например, МЭК 60870-5-101/104 или МЭК 61850.

Кроме функций мониторинга система smartRTU выполняет самые разнообразные (дистанционные) команды управления: от простых отдельных сообщений до комплексных двойных команд с функциями блокировки. Так, например, при помощи простой настройки параметров выполняется дистанционное управление выключателями нагрузки и силовыми выключателями.

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48