«Made by Phoenix Contact» значит для нас максимальное качество в каждом продукте, в каждой встрече, в каждом решении.
Мы оказываем надежную и индивидуальную поддержку на всех стадиях реализации проекта — от эксплуатации и проектирования до производства и обслуживания оборудования.
Наши эксперты предоставят вам консультации на любом этапе проекта и при необходимости — услуги по проектированию оборудования. В независимой и аккредитованной испытательной лаборатории Phoenix Testlab все компоненты проходят всестороннюю проверку.
Электрошкафы разрабатываются и изготавливаются в соответствии с принятыми стандартами и директивами. Таким образом вы можете быть уверены, что наша готовая продукция соответствует самым высоким требованиям.
Помимо поставки компонентов систем функциональной безопасности, мы также оказываем индивидуальные услуги в области безопасной эксплуатации технических устройств транспортной инфраструктуры. Наши эксперты оказывают не зависимую от бренда поддержку при проектировании и реализации жизненного цикла систем безопасности согласно EN 62061 или EN 13849.
В рамках проектирования и расчета технических устройств транспортной инфраструктуры мы оказываем поддержку в части реализации европейской директивы по машинам 2006/42/EG, предоставляя аналитические, инжиниринговые и образовательные услуги.
На основе интенсивных контактов с заказчиками и многолетнего опыта на местах мы разработали квалификационную систему, которая позволяет нам учитывать индивидуальные потребности относительно квалификации сотрудников:
в зависимости от фазы проекта, целевой группы и начальных знаний мы подберем для вас подходящее предложение.
Нашу команду отличает значительный багаж накопленных знаний, многолетний практический опыт и наивысшая гибкость.
Наша сервисная сеть оказывает помощь при установке, пуско-наладке и эксплуатации оборудования, расположенного даже в удаленных регионах, например, посредством горячей линии, работающей в круглосуточном режиме. В случае необходимости мы поставляем запасные детали в нерабочее время.
"$pageName" в