В основе наших убедительных отраслевых решений лежит многолетний опыт, учет специальных требований и превосходная продукция.
Phoenix Contact предлагает инновационные решения для объектов транспортной инфраструктуры - от автоматизированного оснащения туннелей до безопасных систем сигнализации на водных путях.
В основе этих решений лежит широкий спектр технологий соединения и автоматизации. Интеллектуальное взаимодействие изделий позволяет создавать системы с многочисленными функциями управления, дистанционного мониторинга или регистрации параметров. Отраслевые ноу-хау, многолетний опыт и учет специальных требований — так появляются вдохновляющие промышленные решения.
Программируемые контроллеры можно адаптировать к требованиям конкретного приложения благодаря универсальным модулям ввода-вывода и модульной конструкции систем.
Разнообразные функции безопасности, большое количество вводов-выводов и протяженные сети - наша продукция Safety обеспечит безопасность даже в требовательных автоматизированных установках.
Для обеспечения максимальной степени готовности процессов в транспортной инфраструктуре наша компания предлагает источники бесперебойного питания с технологией IQ и резервные модули.
Подключайте провода быстро, просто и без специального инструмента. Наша монтажная система открывает множество возможностей распределения энергии на объектах транспортной инфраструктуры.
Используйте надежные светодиодные сигнальные огни, точно рассчитанные на морские приложения.
Повысьте степень готовности установки при помощи интеллектуальной защиты от перенапряжений для любого приложения —
от питания до контрольно-измерительных и регулирующих устройств, а также систем связи.
Для диспетчерской предлагаются специальные продукты от устройств визуализации на базе веб-технологии и хранения рабочих параметров до изделий формата 19“ для серверных шкафов.
"$pageName" в