Всегда актуальная информация даже при отсутствии постоянного соединения.
Просто и надежно контролируйте аналоговые и цифровые величины при помощи мобильной сети. Компактная система удаленного управления TC MOBILE I/O X200 сообщит вам все необходимое о состояниях и неисправностях, где бы вы ни были. Маршрутизатор мобильной связи и контроллер со встроенным модемом ILC 151 GSM/GPRS дополнят этой возможностью вашу основную задачу.
Все решения позволяют пересылать текстовые сообщения посредством SMS или электронной почты и использовать коммутационные выходы, например, для разблокировки машины. Это помогает предотвращать ущерб и простои, а также избегать затратных мероприятий по ремонту на месте.
SMS-сообщения обеспечивают человеку и машинам возможность доступа к аварийным сигналам и коммутационным операциям
Оповещение об аварийных состояниях и критических значениях с помощью SMS до сих пор имеет некоторые преимущества в сравнении с более современными методами связи. Текстовые SMS-сообщения доставляются даже при неуверенном сигнале мобильной сети, когда с передачей голоса и данных могут быть проблемы. То есть этот способ отличается наиболее надежной доступностью в неблагоприятных условиях приема.
В тех случаях, когда аварийное оповещение должно быть интегрировано в систему управления, а не служить для уведомления техников на местах, технология также предлагает оптимальное решение. С помощью контроллера и маршрутизатора мобильной сети Phoenix Contact в сочетании с функциональным блоком RESY+ возможен прием SMS-сообщений и дополнительная передача в систему управления, например, через интерфейс OPC.
Приложение TC MOBILE I/O позволяет передавать SMS-команды переключения без необходимости набирать текст SMS
Поступление SMS с аварийными сигналами требует от пользователя соответствующей реакции. Путем простого квитирования сигнала или передачи команды на перезапуск с помощью ответного SMS в некоторых случаях можно устранить причину неисправности и избежать необходимости выезжать на место для ремонта, либо запланировать удобное для этого время.
Приложение TC Mobile I/O (для iOS и Android) дополнительно упрощает работу с устройством TC Mobile I/O X200, избавляя пользователя от необходимости набора текста SMS. С его помощью можно удобно коммутировать выходы и всегда контролировать состояние вашего устройства.
С помощью нашей компактной системы оповещения TC MOBILE I/O X200 вы сможете надежно передавать данные посредством SMS и электронной почты. Контролируйте состояние аналоговых и цифровых датчиков при помощи мобильной сети и дистанционно управляйте работой реле — просто и надежно.
"$pageName" в