Оптимальное техобслуживание благодаря улучшенному качеству данных.
На крупных предприятиях перерабатывающей промышленности для постоянного обновления заводской документации используются многие ресурсы. Сотрудники отдела технического обслуживания или внешних компаний регулярно осматривают производственную установку и документируют обнаруженные изменения так называемыми красными записями. Перенос этих красных записей из бумажных списков на блок-схему P&ID часто несет в себе риск ошибок при передаче. Следовательно, информация изготовителя не может быть оценена в случае прекращения работы оборудования или изменения продукта. В связи с постоянно меняющимися запасами полевых приборов на производственном предприятии и частично отсутствующей информацией, невозможно планировать объем запасов, что значительно затрудняет замену необходимых приборов.
80 % технологических установок оснащены цифровыми полевыми устройствами с поддержкой HART. Но только 5 % используют эти цифровые сигналы. Phoenix Contact обеспечивает возможность съема данных HART и предоставляет необходимые для этого полевые данные в формате OPC UA без реактивного воздействия. Благодаря этим дополнительным интеллектуальным данным полевых устройств мы обеспечиваем цифровую прозрачность установки, так называемый цифровой двойник. Благодаря такой прозрачности значительно повышается уровень технического обслуживания, сервиса и готовности.
Используя наши инвентарные списки на базе веб, вы всегда имеете обзор всех полевых устройств. Найденные изменения для лучшей наглядности заключаются в рамку. Это облегчает вам перенос красных записей в вашу документацию установки. Кроме того, вы можете экспортировать инвентарный список. Так вы закладываете фундамент для начала использования цифрового двойника (Digital Twin).
Электрическое снятие сигналов HART модернизируется без реактивного воздействия между полем и системой управления. Данные полевого устройства стандартизируются и унифицируются на границе. Они могут быть предоставлены для дополнительных услуг, таких как прогнозное обслуживание (Predictive Maintenance) или для устойчивой оптимизации процесса.
"$pageName" в