Данные о положении клапанов по радиосвязи в реальном времени.
В технологических установках традиционно используется большое количество клапанов с ручным приводом. Многие установки на протяжении многих лет успешно и эффективно эксплуатируются с ручными клапанами. С точки зрения оптимизации рабочего процесса и предупреждения ошибок в управлении контролю положения клапанов уделяется все более серьезное внимание.
Phoenix Contact предлагает готовую распределительную коробку, имеющую специальные входы для датчиков NAMUR. К этим входам напрямую подключаются концевые выключатели ручных клапанов. Таким образом вы сможете отслеживать из пункта управления положение всех клапанов, а также получать данные диагностики по датчикам и проводке.
Связь между ведомой и ведущей станциями реализована на базе беспроводной системы Trusted Wireless. Для этого решения в модулях Radioline используется опция последовательной передачи данных. В последовательном режиме передачи несколько ведомых станций легко и быстро соединяются с ведомой станцией по беспроводной связи. Для конфигурации последовательного интерфейса радиомодуля RAD 2400-IFS можно воспользоваться бесплатным ПО PSI-CONF.
Локальная подстанция (ведомая станция) состоит из блока питания, радиомодуля и искробезопасных входных модулей. Количество модулей ввода-вывода определяется областью применения. Система построена по модульному принципу и может быть расширена локальной шиной.
"$pageName" в