Путем измерения тока просто собирать достоверную информацию.
Температура рабочей среды играет решающую роль во многих процессах. Регулировать температуру можно с помощью пара, теплообменников или электрическим способом. Старые системы сопровождающего обогрева труб нередко подключены к сети всего лишь через один предохранитель. Как следствие, отказы часто остаются незамеченными и ведут к выходу из строя всей установки.
Решение Phoenix Contact осуществляет контроль за счет простого измерения тока. Наши измерительные преобразователи тока контролируют ток обогрева. Для передачи измерительных сигналов в пункт управления без затратной организации кабельной разводки устройства комбинируются с нашей радиосистемой.
Radioline — это система радиосвязи для протяженных установок. Она сертифицирована по международным стандартам и может использоваться по всему миру. Радиосистема использует надежный метод шифрования и технологию ячеистой сети, обеспечивая с их помощью высокую степень готовности. Список преимуществ дополняет широкий ассортимент устройств ввода-вывода.
Измерительный преобразователь тока MACX MCR преобразовывает синусоидальные напряжения измерительных трансформаторов тока в сигнал 0 ... 20 мА или 4 ... 20 мА, подходящий для аналогового входа радиосистемы Radioline. Это дает возможность подключать к системе трансформаторы тока. Через измерительный преобразователь тока можно напрямую подавать переменные токи до 5 A.
Втулочный трансформатор тока PACT рассчитан на первичный ток 100 A AC и вторичный ток 5 A AC. Ток в измеряемом проводнике преобразовывается с коэффициентом 1:20. Трансформаторы тока PACT представлены во множестве различных вариантов, охватывающих разные коэффициенты трансформации, классы точности и номинальную мощность.
Ведущее устройство Radioline от Phoenix Contact может обслуживать до 99 ведомых устройств. Модуль связи ведомой станции может быть дополнен любыми модулями ввода-вывода — например, 4-канальным модулем аналогового входа. Через измерительный преобразователь тока подключается подходящий трансформатор тока, измеряющий ток в системе сопровождающего обогрева.
"$pageName" в