С помощью решений Phoenix Contact вы можете связать далеко удаленные измерительные станции.
Утечка из трубопроводов может иметь крайне негативные последствия. Среди частых причин утечки не только механический износ, но и несанкционированный доступ к трубопроводам, транспортирующим топливо. Поэтому очень важно организовать контроль за отдельными, зачастую очень протяженными частями системы.
Для определения утечек вдоль трубопровода должны быть устроены точки измерения давления, температуры и расхода. Наша радиосистема обеспечивает надежную передачу данных на небольших расстояниях между измерительной станцией и централью. В условиях больших расстояний подойдет наша система передачи по мобильной связи с защитным маршрутизатором. Маршрутизатор обеспечивает защищенное VPN-соединение через интернет.
Phoenix Contact предлагает готовое к установке решение для электрошкафа, выполняющее все необходимые задачи по контролю за утечками.
Наши защитные маршрутизаторы создают безопасный VPN-туннель для соединения с системой DCS. В зависимости от модели для удлинения кабельного соединения доступны функции мобильной связи 3G/4G. В качестве NTP-сервера для контроллеров устройства обеспечивают возможность синхронизации времени. Кроме того, они имеют сертификаты ATEX и IECex, а также обладают расширенным температурным диапазоном.
Модульный контроллер AXC 1050 стандарта МЭК 61131 дополняется большим ассортиментом устройств ввода-вывода. Запрограммировать можно любой вид обработки сигнала. Встроенный веб-сервер обеспечивает функцию интеллектуальной визуализации. Данные измерения из контроллера могут проставляться штампом точного времени.
Искробезопасные разделительные усилители MACX Analog Ex имеют сертификаты ATEX и IECEx и обеспечивают прием сигнала из взрывоопасных зон. Также доступна функция удвоения сигнала 4 ... 20 мА, позволяющая передавать сигналы помимо нового устройства контроля в имеющуюся систему управления.
Ряд станций вдоль трубопровода измеряют заданные величины и передают полученные результаты по интернету через VPN-туннель на сервер ведущей станции. Контроллеры станций синхронизируются во времени и могут выполнять предварительную обработку сигнала. Сигнальные линии прокладываются во взрывоопасные зоны через разделительные барьеры.
"$pageName" в