Благодаря системе контроля уровня наполнения Phoenix Contact вы можете своевременно обнаружить отклонение важных параметров установки и сообщить о них или целенаправленно отключить отдельные части установки.
Парки емкостей часто состоят из сосудов разного размера, емкость некоторых составляет свыше 30 000 м³. Процесс наполнения и опорожнения сосудов требует контроля, а также эффективной защиты от перелива.
Данное решение от Phoenix Contact позволяет постоянно контролировать такие параметры, как уровень наполнения, температура и давление. Система, состоящая из различных датчиков, частично взрывобезопасных, регистрирует соответствующие результаты измерения. Для передачи, обработки этих сигналов и быстрого принятия решений мы предлагаем подходящий пакет устройств управления и коммуникации, а также функционально безопасные компоненты.
Функционально безопасные датчики фиксируют уровень наполнения и сигнализируют об опасных состояниях.
Надежные реле предельных значений прерывают активацию впускного клапана. Предохранительные клапаны с пружинным закрытием надежно перекрывают впускную линию сосуда и предотвращают перелив.
Искробезопасные разделительные усилители MACX Analog Ex и MACX Safety Ex имеют сертификат ATEX или IECEx, а также SIL. MACX Analog Ex обеспечивает одно- и двухканальные искробезопасные разделители сигналов на ширине всего 12,5 мм.
Для безопасного включения и выключения мы предлагаем сертифицированные реле сопряжения с принудительно управляемыми контактами. Будь то непрерывное производство или машиностроение: в аварийной ситуации должна быть гарантирована надежная передача сигнала.
Большой выбор сертифицированных по SIL устройств функциональной безопасности, взрывобезопасных разделительных усилителей, а также модульных систем управления позволяет создавать эффективные системы регулирования уровня. Дополнительно к системе регулирования уровня устанавливается система защиты от перелива, активирующая в аварийной ситуации предохранительный клапан и безопасно перекрывающая впускную линию сосуда.
"$pageName" в