Контролируйте состояние аварийных душей с помощью решений от Phoenix Contact, быстро и просто.
Нередко техобслуживание аварийных душей осуществляется одним сервисным техником на месте, а в экстренной ситуации персонал установки нуждается в помощи для оповещения медслужбы. При этом международные стандарты охраны труда требуют регулярного технического обслуживания установок.
Централизованная система контроля Phoenix Contact избавляет от необходимости регулярных обходов и гарантирует функционирование аварийного душа сразу после последнего планового обхода. При этом она оповещает санитаров о точном месте аварийной ситуации, что повышает уровень безопасности персонала установки.
Контролируйте состояние аварийных душей с помощью мобильной сети, быстро и просто. Компактная система оповещения TC MOBILE I/O надежно передает данные посредством SMS, эл. почты, ODP или Proficloud. Устройство имеет сертификат ATEX и может разнообразно использоваться в температурном диапазоне от –25° до 75°.
При срабатывании аварийного душа в диспетчерскую передается срочное оповещение с точным указанием места срабатывания. Вся сервисная деятельность детально протоколируется, что помогает при создании наглядных отчетов о проверке.
Благодаря открытой и масштабируемой IoT-платформе Proficloud вы можете в любой момент проверить с помощью веб-визуализации состояние своих аварийных душей. Кроме того, вы можете интегрировать в имеющиеся аварийные системы интерфейсы API и SDK.
При включении аварийного душа генерируется сообщение, которые может быть передано посредством SMS, эл. почты или веб-службы. Для поддержки быстрого реагирования в аварийных ситуациях также можно реализовать связь с сервером ODP или Proficloud.
Решение от Phoenix Contact оповещает заводскую охрану и медслужбу о срабатывании аварийного душа и указывает его точное место.
"$pageName" в