Компания Bode Chemie, производство которой расположено в Штеллинге (Германия, Гамбург), является ведущим европейским производителем более 400 средств по дезинфекции, очистке и уходу, а также кожных антисептиков. Доля массового груза составляет 18 000 тонн в год. Широкий ассортимент изделий находит спрос во всем мире.
Корпоративная сеть Bode Chemie подразделяется на офисную и промышленную части. Обмен данными между обеими сетями осуществляется при помощи межсетевого экрана. В силу исторических причин промышленная сеть имеет плоскую структуру с резервированием в кольцевой структуре. Поэтому все устройства – такие как ПК, устройства HMI, контроллеры и децентрализованные периферийные устройства – обмениваются данными в рамках общей сети Ethernet.
Но такой подход таит в себе опасность обоюдного влияния. Пакеты данных, которые посылаются на все устройства, например в виде рассылок, занимают ресурсы, которые не может использовать целенаправленный, критический по времени обмен данными процесса. Плоская структура сети Ethernet также уязвима для вирусов и других вредоносных программ. Кроме того, имеющаяся структура сети ограничивает возможности Bode Chemie в части свободного выбора IP-адресов и удобства обслуживания системы.
Поэтому сотрудники компании при участии специалистов Phoenix Contact разработали новую концепцию, которая предусматривает деление промышленной сети на подсети. Эти подсети создаются на базе физических кольцевых структур с интеллектуальными управляемыми коммутаторами, чтобы повысить степень готовности.
Для реализации кольцевых структур между производственными участками используются гигабитные и оптоволоконные технологии вследствие необходимости преодоления больших расстояний. Для преобразования физических кольцевых структур в логические линейные концепции используется протокол резервирования MRP (Media Redundancy Protocol). Подключение Ethernet-устройств, установленных в производственных установках, осуществляется посредством медных кабелей для Fast Ethernet.
Промышленные объекты и вышестоящие бизнес-процессы дублируют передаваемые между собой данные, используя медные кабели. Два коммутатора 3-го уровня выполняют связующую роль. Они образуют магистраль промышленной сети и обеспечивают виртуальный интерфейс маршрутизатора для различных подсетей и офисной сети. Магистраль промышленной сети занимает центральное место в вычислительном центре компании. Модульная структура коммутатора 3-го уровня, используемого в магистрали промышленной сети, открывает дополнительные возможности последующего расширения установки.
Управляемые коммутаторы поддерживают различные интерфейсы пользователей, обеспечивающие доступ к параметрам конфигурации и диагностики. Все необходимые настройки можно контролировать при помощи встроенного веб-сервера или протокола SNMP (Simple Network Management). Аналогичные возможности предусмотрены для считывания данных диагностики. В подсетях, в которых для передачи данных процесса используется Profinet, коммутаторы функционируют в качестве устройств Profinet. В этом режиме инжиниринговая система напрямую присваивает им IP-адреса и имена Profinet. Ловушки SNMP обеспечивают быстрое выполнение диагностики. Важные события, например утрата резервного электропитания коммутатора в кольцевой структуре, передаются в установленное программное обеспечение для диагностики FL View при помощи SNMP.
Ответственные за проект Мартин Петцольд (Martin Petzold), Маркус Шмидт (Markus Schmidt) и Дирк Шлютер (Dirk Schlüter)
В результате реорганизации повышена устойчивость и степень готовности всей промышленной сети. Магистраль промышленной сети обеспечивает четкие сферы ответственности и быстрое время реагирования. Соответствующие функции коммутаторов и структура маршрутизированной сети также позволяют выполнять быструю и комплексную диагностику в комбинации с программным обеспечением для диагностики.
Для расширения или реорганизации установки имеются гибкие возможности благодаря модульному подходу и степени структурирования. Это также относится к запланированным мерам защиты установок при помощи децентрализованных межсетевых экранов, при этом не требуются дополнительные настройки конфигурации.
"$pageName" в