Phoenix Contact является экспертом в области масштабируемых решений, позволяющих минимизировать время простоя оборудования.
Готовность оборудования является ключевым фактором в вопросах интеграции систем полевой шины с целью автоматизации систем управления процессом. Это относится как к PROFIBUS PA, так и к полевой шине FOUNDATION.
В этой области компания Phoenix Contact является опытным партнером, располагающим масштабируемыми решениями. Эти решения повышают готовность оборудования посредством минимизации последствий неисправности в сегменте. Так, например, можно заменить или добавить разделительный усилитель в ходе выполнения процесса без нарушения коммуникации с узловыми точками полевой шины.
Соединительные коробки представляют собой готовые к монтажу распределительные коробки, при помощи которых можно подключить различные полевые устройства.
Соединительные коробки поставляются либо в сборном исполнении, с возможностью индивидуальной корректировки, либо в полной комплектации со всеми разделительными усилителями и кабельной разводкой. Также они могут использоваться во взрывоопасных зонах.
Здесь представлены готовые решения для надежной и безупречной связи посредством полевой шины FOUNDATION или PROFIBUS PA.
Они позволяют экономить время при монтаже и обеспечивают готовность оборудования благодаря компонентам с поддержкой технологии горячей замены. Для 4-проводных устройств полевой шины в наличии также варианты с питанием 24 В пост. тока
В технологических установках генерируется до 10 000 сигналов. При этом особое внимание уделяется эффективным возможностям быстрого и безошибочного распределения сигналов.
Конечные носители Phoenix Contact — это подходящее решение в области кабельной разводки, позволяющее соединять большое количество сигналов с системой управления компактным и наглядным способом.
Сокращайте количество используемых шкафов управления, увеличивая при этом плотность сигналов и монтажа. Наши решения позволяют добиться компактности и наглядности распределения сигналов во взрывоопасных зонах по перекрестному принципу с помощью интерфейсных модулей и на картах ввода-вывода DCS. Новые системы маркировки, в том числе для взрывоопасных зон, тоже входят в предлагаемый пакет.
"$pageName" в