Наши решения для буровых платформ имеют морские сертификаты и включают в себя технологии для взрывоопасной области.
Буровые платформы должны соответствовать требованиям для морских условий и взрывоопасных областей. Системы автоматизации должны обрабатывать сигналы, поступающие из взрывоопасной зоны, и иметь сертификаты согласно GL, DNV или ABS. Это определяет требования относительно системной структуры решения и устойчивости используемых компонентов.
Многолетний опыт работы в шельфовой области и широкий ассортимент компонентов в морском и взрывозащищенном исполнении позволяет называть компанию Phoenix Contact компетентным партнером в сфере эффективных решений для буровых платформ.
Контролируйте расход электроэнергии на платформе и при необходимости используйте дополнительные дизельные генераторы. При помощи модульной системы управления и ввода-вывода и CAN можно реализовать систему управления электропитанием, которая обеспечит постоянное энергоснабжение на платформе в зависимости от потребности.
Модульный принцип системы позволяет расширять ее возможности в любое время.
Высокие вышки на буровых платформах, а также кран-деррик, подвержены риску попадания молнии. Сложное оборудование для привода трубчатых тяг должно быть всегда защищено от импульсных перенапряжений.
Компания Phoenix Contact предлагает эффективные решения в области защиты от перенапряжений на основе разрядников POWERTRAB и FLASHTRAB.
Автоматизированная система, построенная на базе устройств управления и мониторинга по принципу резервирования, позволяет контролировать работоспособность противопожарного оборудования.
Датчики потока информируют о наполненности всех трубопроводов и шлангов водой. Таким образом гарантируется быстрая реакция при аварии.
Отказоустойчивость обеспечивается за счет резервной установки прикладного программного обеспечения на двух контроллерах. Насос контролирует подачу воды. Многочисленные
интерфейсы предоставляют возможность подключения к сети платформы для обеспечения (аварийной) сигнализации по всей установке.
"$pageName" в