Решения в области мониторинга для месторождений позволяют постоянно контролировать состояние установок.
Месторождения нефти и газа различаются в зависимости от геологических и географических характеристик, транспортируемых продуктов и размеров. Кроме того, они могут располагаться на больших расстояниях друг от друга, где нет проложенных кабелей или сетей GSM. На старых месторождениях, как правило, отсутствуют системы мониторинга, что сказывается на стоимости обслуживания.
Компания Phoenix Contact предлагает мощные комплексные решения в области перевода систем как старых, так и новых месторождений в цифровой формат. Эти решения позволяют надежно и экономично выполнять мониторинг и диагностику даже на больших расстояниях до объекта.
Устройства связи с объектом (RTU) являются существенным звеном систем дистанционного мониторинга месторождений. Комплексные решения Phoenix Contact значительно упрощают доступ, например, к насосным станциям.
Таким образом добыча и готовность установки становятся более прозрачными, так как работы в рамках технического обслуживания можно выполнять по мере необходимости.
В зависимости от технических и географических особенностей месторождения компания Phoenix Contact предлагает надежные и, что еще более важно, безопасные решения в области передачи данных с диспетчерским пунктом.
От радиосистем с запатентованным протоколом и модемов 3G с защитным маршрутизатором и технологией VPN до модемов SHDSL, если в инфраструктуре предусмотрены соответствующие кабели.
Получайте доступ к своему месторождению в любое время и из любой точки мира с целью диагностики своего оборудования. Например, можно получить доступ к необходимой параметрам месторождения, используя взрывобезопасный планшет или смартфон с установленным приложением Visu+ mobile.
Таким образом сервисный персонал получит эффективный инструмент управления и наблюдения.
Часто месторождения образуют широко разветвленную сеть. Для надежной передачи данных на многие километры мы предлагаем коммуникационные решения на базе модулей радиосвязи Radioline.
Модули Radioline позволяют быстро создавать ячеистые сети непосредственно на устройстве с ручкой настройки или при помощи USB-накопителя. В случае неисправности происходит немедленное замещение вышедшего из строя модуля.
"$pageName" в