Контролируйте состояние продукта на пути его транспортировки на участок последующей переработке или хранения в емкостях.
На всем пути от месторождения до пункта переработки или хранения транспортируемого продукта необходимо постоянно контролировать его качество и расход, а также возможные утечки. Стандартизированные процедуры измерения, например, согласно API, требуют использования стандартизированных методов обработки данных в электронных устройствах.
Компания Phoenix Contact предлагает решения на базе модульных систем управления и систем ввода-вывода для сигналов практически любого типа. Специальные библиотеки функциональных блоков значительно упрощают интеграцию измерительных станций. Также имеются проверенные системы мониторинга для автоматизированных систем наполнения и опорожнения накопительных емкостей.
Соответствующие API библиотеки функциональных блоков для расчета объема газа предоставляют точные данные по процессу транспортировки.
Кроме того, готовые функциональные блоки значительно упрощают процесс проектирования, что позволяет экономить время и средства.
Систему мониторинга емкостей можно в любое время дополнить новыми устройствами управления и связи благодаря модульному принципу.
Таким образом гарантируется постоянное предоставление точных данных об уровне заполнения, а также подаче и расходе, поскольку расчеты ведутся на основе актуальных параметров емкостей.
Для устройств LACT (автоматическая откачка нефти с промысла потребителю по закрытой системе) Phoenix Contact предлагает автоматизированные системы измерения и мониторинга со специфическими функциональными блоками.
Плотность, температура и состав транспортируемого продукта анализируется согласно стандарту API. Расчет и передача данных осуществляются на базе информации, соответствующей API.
4 … 20 мА, Modbus, NAMUR, полевая шина FOUNDATION или PROFIBUS PA: модульная система управления Phoenix Contact позволяет обрабатывать большинство распространенных параметров измерения.
На всем участке до накопительной емкости осуществляется обработка данных и управление насосными станциями, клапанами и расходомерами. Огромное преимущество для вас: систему можно в любое время модифицировать, просто интегрируя дополнительные модули дистанционной связи.
"$pageName" в