Надежная защита оборудования и простая визуализация состояний оборудования.
Электрические подстанции являются ключевыми элементами электросетей, которые объединяют различные уровни напряжения. Они имеют особое значение для поддержания устойчивости сети на всем участке от точки производства электроэнергии до потребителя.
Мы предлагаем широкий ассортимент продукции и услуг для защиты, контроля и автоматизации оборудования в энергетической отрасли, который позволяет обеспечить передачу и распределение электроэнергии даже в неблагоприятных условиях.
Устройства защиты и управления Phoenix Contact позволяют защитить оборудование, работающее в распределительных сетях в диапазоне от 10 кВ до 110 кВ.
Большой набор защитных функций в одном устройстве позволяет добиться экономического эффекта от его использования и согласно BDEW отвечает всем требованиям к инновационным продуктам.
FAME — инновационная модульная система для проведения измерений и проверок в системах защиты сети для средне- и высоковольтного оборудования. Воспользуйтесь возможностями выполнения ручных проверок в автоматическом, безопасном и быстром режиме.
Системы обработки сигналов обеспечивают необходимый обзор текущего состояния оборудования. Они предоставляют информацию о безопасном управлении оборудованием во всех рабочих и аварийных состояниях.
Серия изделий infobox выполняет функции обработки и индикации сообщений. Данные можно передавать в вышестоящие системы управления при помощи распространенных протоколов связи, например МЭК 60870-5-101/-104, МЭК 61850 и т.д.
Коммутационные устройства и интерфейсы требуют регулярной проверки. Чтобы сократить время и стоимость проверки, рекомендуется использовать испытательные блоки. Система FAME автоматически суммирует сложные коммутационные действия в испытательном блоке, позволяя сократить время на измерительные и контрольные процессы.
В сочетании с устройствами защиты и управления можно добиться комплексной защиты оборудования даже в ходе технического обслуживания. В процессе эксплуатации устройства защиты и управления направляют большой пакет данных о состоянии оборудования в диспетчерскую. Для повышения наглядности состояние оборудования параллельно отображается в сигнальном устройстве на месте.
Оптимальная защита оборудования и наглядная визуализация состояния оборудования
"$pageName" в