Расширение электросетей в зависимости от потребностей и адаптивное регулирование напряжения.
Рост использования возобновляемых источников энергии и децентрализация электрогенераторов в распределительной сети означает, что операторы сталкиваются с новыми техническими задачами по эксплуатации сетей. Уже сегодня стали обычным явлением изменение направления потока мощности и сильные колебания напряжения в результате неустойчивого энергоснабжения. Электромобильность и быстрый рост новых потребителей электроэнергии предъявляют дополнительные технические требования, которые необходимо решать. Модернизация и строительство оборудования для распределения электроэнергии становится все более актуальной задачей.
Мы предлагаем широкий ассортимент продукции для защиты, контроля и автоматизации оборудования в энергетической отрасли, который позволяет обеспечить распределение электроэнергии даже в сложных условиях.
Оповещение о коротких замыканиях и замыканиях на землю с определением направления является простым и экономичным способом быстрого обнаружения типичных сетевых ошибок. Это позволяет оперативно предпринимать соответствующие меры, что, в свою очередь, приводит к высокой готовности сети. Проверенная в эксплуатации система имеет простые возможности настройки конфигурации, отличается надежностью и экономичностью. Для передачи сообщений о состоянии сети требуется подключение к диспетчерскому пункту.
Phoenix Contact предлагает надежное оборудование для дистанционного управления и множество модемов, которые обеспечивают индивидуальные возможности оптимального соединения между станциями локальной сети. По желанию решение может быть поставлено частями, на DIN-рейке или в виде готового шкафа управления с выполненной кабельной разводкой и уже загруженным и настроенным приложением.
Задача мониторинга работы сети, например, станций локальной сети, становится все более важной в связи с активным распространением децентрализованных электрогенераторов в сетях среднего и низкого напряжения. Поддержание устойчивости сети и соблюдение правовых норм следует гарантировать в каждый момент времени.
В этом контексте своевременная идентификация повышения напряжения становится все более важной задачей. Своевременное обнаружение и реализация подходящих мер, таких как изменение мощности питания, позволяет избежать перегрузки кабелей и трансформаторов. Обычно в этом случае проводят измерения напряжения и тока с целью вычисления производных величин. Необходимые измерительные трансформаторы устанавливаются непосредственно на стороне высокого напряжения либо на этапе расширения станции, либо модернизируются в зависимости от условий проекта. Кроме того, можно получать данные о температуре, состоянии открытия дверей или другие данные для передачи в систему управления.
Кроме измерения и передачи данных и сообщений существует возможность корректировать топологию сети в превентивных целях на случай прогнозируемых повышений напряжения или ухудшения производительности. Это приводит к повышению готовности сети и позволяет быстро восстанавливать питание в случае отказов. Для управления и обратной связи коммутационных состояний выключателей нагрузки предусмотрено соответствующее количество цифровых выходов и входов. Настройка параметров сигналов и необходимой коммуникации реализуется при помощи инжинирингового инструмента на базе веб-технологии, который не требует знания программирования.
Кроме управления коммутационными устройствами имеется также возможность управления регулировочным трансформатором. Необходимые для этого алгоритмы уже доступны в приложении. Широкий диапазон регулирования напряжения можно реализовать простым и проверенным способом.
Если подводимая мощность составляет более 30 кВт, то к децентрализованным системам генерирования электроэнергии предъявляются особые требования. Операторы сети должны быть в состоянии управлять питанием установок в рамках системы менеджмента электропитания в соответствии с
EEG.
Phoenix Contact предлагает компоненты и готовые к установке решения на базе шкафов управления для регулирования выходной мощности. Уменьшение мощности можно выполнить в настройках за несколько шагов без знания программирования. При этом регулятор регистрирует параметры подключения к сети. На основании заданных оператором сети параметров осуществляется расчет регулируемых величин и их передача в инвертор. С помощью этого контура регулирования установка EEG, например, ФГ-электростанция, выполняет полезные функции подключения к электросети. Корректировка мощности питания осуществляется плавно или в соответствии с часто используемыми ступеням (90 %, 60 %, 30 %, 0 %).
"$pageName" в