Подходящее изделие всего за несколько щелчков мыши.
При автоматизированном проектировании промышленных электронных устройств важно наличие подробной технической информации, чертежей или трехмерных данных. Мы предлагаем вам цифровые услуги, которые облегчат вам ежедневную работу.
Воспользуйтесь понятными функциями поиска и фильтрами, чтобы получить информацию о продукте. Для этого выберите желаемую категорию продукции и откройте относящийся к ней список продукции. Вы можете сузить его, используя фасетный поиск. Для каждого изделия в наличии страница с подробным обзором всех технических деталей. Возможно также создание индивидуальных списков и сравнение нескольких продуктов онлайн.
В качестве альтернативы веб-поиску вы получите почти 10 000 артикулов для просмотра в электронном каталоге. Для этого введите веб-код #1517 в поле поиска на сайте.
На раннем этапе вам нужна уверенность, что вы работаете с подходящим для вашего приложения изделием? Просто загляните на детальную страницу каждого из 60 000 наших изделий. Там вы найдете технические и коммерческие данные, а также список принадлежностей, информацию об одобрениях или классификациях для загрузки. Извлеките выгоду из
Кроме того для каждого изделия можно скачать техническое описание, содержащее все важные характеристики. Это облегчает обзор на всех этапах процесса разработки.
Наша сильная глобальная сеть с офисами в 55 странах и представительствами еще в 40 странах Европы и мира постоянно доступна для вас. Найдите контактное лицо в вашем регионе, которое поддержит вас при выборе продуктов.
"$pageName" в