Разработчик аппаратного оборудования Деннис Меттер (Dennis Mettner) и руководитель проекта Норберт Певны (Norbert Pewny) (справа) ASO GmbH из Липпштадта
Находящаяся в городе Липпштадт (Северный Рейн-Вестфалия) компания ASO GmbH специализируется на разработке, производстве и сбыте контроллеров управления воротами, световых барьеров, контактных ковров и бамперов безопасности для использования в производственном оборудовании и холодильниках, а также в транспортной и аграрной технике. В офисах компании в Германии, Китае и США работает примерно 180 сотрудников.
Прямые штекерные соединители SKEDD поддерживают модульный принцип конструкции и позволяют легко интегрировать дополнительные функции, например, фотоячейки
Контроллер Drico 2.0 управляет центральными функциями горизонтально или вертикально открывающихся ворот. Сюда относится управление приводами для открытия и закрытия, интеграция тормоза ворот или функции безопасного останова, а также интеграция дополнительных функций, например, датчика угла поворота и теплового выключателя. Для индивидуальных требований в части объема функций компания ASO GmbH предлагает контроллеры управления воротами различных классов производительности и с соответствующей комплектацией электронными компонентами. В общей сложности модульный принцип охватывает девять различных топологий печатной платы, которые позволяют создавать до 480 вариантов. В настоящее время имеется техническое описание 25 вариантов комплектации. «Верхний спектр производительности составляют высокочастотные ворота, управляемые транспортом, пользователями или процессами, например, с несколькими приводами, индукционными петлями или сигнальными лампами», – рассказывает Норберт Певны. «Чем сложнее совокупная система, тем выше важность функций обеспечения безопасности. Таким образом должна повышаться также функциональность контроллера». При разработке модульной системы компания ASO GmbH учитывает прежде всего требования клиентов. «Основная идея заключается в том, чтобы использовать максимально прозрачный принцип масштабируемости, который подразумевает многочисленные преимущества для наших клиентов».
Прямые штекерные соединители с пружинным зажимом push-in вставляются без пайки в перфорированные сквозные отверстия вручную
Только разъемы для печатной платы, например, клеммы или штекерные соединители, позволяют передавать сигналы, данные и питание между контроллером управления ворот и другими устройствами, например, приводами. Поэтому технологиям подключения отводится значительная роль в части расширения функциональных возможностей. Центральные и сохраняющиеся во всех классах производительности функции реализуются при помощи обычных клемм и штекерных соединителей для печатной платы Phoenix Contact. Для дополнительных функций, например, тормозной прерыватель, датчик угла поворота или тепловой выключатель, компания ASO GmbH использует одно- или двухъярусные прямые штекерные соединители SKEDD. Главная особенность инновационной технологии подключения: штекерные соединители SDC 2,5 и SDDC 1,5 имеют прямое разъемное подсоединение без пайки к печатной плате и фиксируются при помощи заклепок.
Штекерные соединители имеют допуск согласно UL 1059, CAN/CSA C22.2 № 158-10 и DIN EN 61984 и рассчитаны на использование до 25 циклов вставки и извлечения. «То, что не нужно паять штекерные соединители, идеально подходит. Таким образом, мы можем, в зависимости от исполнения устройства, добавлять или убирать определенные компоненты на этапе окончательного монтажа», рассказывает Деннис Меттнер, разработчик аппаратного обеспечения в компании ASO GmbH. Преимущество для клиентов ASO: вы получаете аппаратное обеспечение, точно рассчитанное на ваши специальные требования, и не должны платить за функции или компоненты, которые вам не нужны.
Центральные и сохраняющиеся во всех классах производительности функции разработчики реализовали при помощи обычных клемм и штекерных соединителей для печатной платы Phoenix Contact. Решающими критериями в пользу данной технологии подключения стали высокая надежность и доступность по всему миру. Ведь клиенты во всем мире хотят использовать новый контроллер в большом количестве.
Прямые штекерные соединители SKEDD Phoenix Contact поддерживают модульный принцип управления ASO GmbH. Штекерные соединители серии SDC 2,5 и SDDC 1,5 служат в контроллерах управления воротами Drico 2.0 для того, чтобы интегрировать дополнительные прикладные функции управления. Благодаря технологии прямого подсоединения без пайки можно легко и безопасно вставлять 3-, 5- и 11-контактные штекерные соединители SKEDD на этапе окончательного монтажа. «Технология SKEDD является идеальным дополнением нашей модульной системы», – рассказывает Меттнер. «Сейчас мы проверяем возможность использования в будущем прямых штекерных соединителей Phoenix Contact в разъемах AC-Out».
Тип изделия | Описание | Обозначение артикула | Артикул № |
---|---|---|---|
Прямой штекерный соединитель SKEDD | один ярус, 3- конт. два яруса, 11-конт. | SDC 2,5/3-PV-5,0 SDDC 1,5/11-PV-3,5 | 1864040 1848736 |
Клеммы для печатных плат | 4-конт. 3-конт. 8-конт. | SPT 2,5/4-V-5,0 SPT 2,5/3-V-5,0 PTSM 0,5/8-2,5-V-THR | 1991118 1991105 1771017 |
Разъемы для печатных плат | 2-конт. 3-конт. 4-конт. 8-конт. 9-конт. 14-конт. 2-конт. | MSTBVA 2,5/2-G-5,08 MSTBVA2,5/3-G-5,08 MSTBVA2,5/4-G-5,08 MSTBVA2,5/8-G-5,08 MSTBVA2,5/9-G-5,08 MSTBVA2,5/14-G-5,08 MCV1,5/2-G-3,5 | 1755736 1755749 1755752 1755794 1755804 1755859 1843606 |
штекерный соединитель для печатных плат | 2-конт. 3-конт. 4-конт. 5-конт. 2-конт. | MVSTBR 2,5/2-ST-5,08 MVSTBR 2,5/3-ST-5,08 MVSTBR 2,5/4-ST-5,08 MVSTBR 2,5/5-ST-5,08 MC 1,5/2-ST-3,5 | 1792249 1792252 1792265 1792278 1840366 |
"$pageName" в